산업용 설치형 가스검지기
Searchline Excel 개방 공간용 적외선 가스 검지기
타의 추종을 불허하는 성능과 민감도를 제공하는 세계적으로 유명한 적외선 개방 공간용 인화성 가스 검지기입니다. • 간단 사양 • 반응 속도:T90 3초 미만(정상 작동 조건에서) • 범위:0 ~ 5 LEL m.
제품 개요
Searchline Excel은 세계적으로 가장 많이 판매되는 적외선 개방 공간용 가스 검지기로서, 산업 전체의 어려운 적용 분야에 6,000개 이상의 장치가 설치되어 있습니다.북극권에서 중동 사막에 이르기까지 고객들은 반복적으로 Searchline Excel을 선호하는 제품으로 선택했습니다.Searchline Excel의 기본 설계는 처음 출시된 이래로 동일하게 유지되고 있지만 계속해서 현장을 선도하고 있습니다.
Searchline Excel은 태양광이나 다른 방사선 소스(예: 배출 가스 연소탑, 호 용접 또는 번개)로부터의 간섭에 대해 완전한 면역력을 가집니다.
Searchline Excel에 사용된 특허 받은 광학 설계는 개방 공간용 가스 검지의 모든 문제를 완전히 해결하는 유일한 솔루션임을 입증했습니다.일부 경쟁업체 장치와 달리 이 장치는 장치의 가스 검지 기능을 위태롭게 할 수 있는 소프트웨어 마스크의 사용으로 부적절하게 기본 설계를 숨기려고 하지 않습니다.
Searchline Excel은 모든 유형의 안개 및/또는 비에 대해 완벽하게 보상하는, 특허 받은 이중 대역 통과 필터를 채택하여 모든 기후 조건에서 정확하고 신뢰할 수 있게 계속 작동할 수 있습니다.
추가 기능 및 이점:
개방 공간용 가스 검지가 필요한 이유
개방 공간용 검지기는 개별 지점 검지기 사용을 보완하고 다음과 같은 여러 가지 중요한 이점을 제공합니다.
- 보다 넓은 영역을 커버함 - 모든 누출을 발견할 가능성이 높음
- 매우 높은 반응 속도
- 밝혀지지 않은 실패 모드 없음 - 검지기에 대한 차단된 가스 경로가 있을 가능성이 없음
- 검지기 위치는 중요하지 않음
- 위험 크기 표시
샘플 및 기준 검지기 정렬
- 정렬에 대한 민감도 감소
- 보장된 성능
- 부분적 암흑화에 대한 민감도 감소
향상된 핸드헬드 소프트웨어
- 정렬의 간단한 확인
- 대상 및 전류 신호 수준의 시각적 표시
- 기존 시스템과 호환됨
향상된 망원경
- 고출력 라이플 망원경
- 더 큰 줌 및 배율과 쉽게 정렬됨
- 견고한 충격 방지 설계
기능 및 이점
- 반응 속도가 빨라 가장 빠른 조기 경고를 제공함
- 높은 민감도 덕분에 낮은 경보 설정점이 가능함
- 정렬 없는 설계로 설치가 간단함
- 덕트 플렉스 및 진동 내성이 시스템을 온라인 상태로 유지함
- 필수 작동 가스 테스트 기능이 간단한 시스템 검사를 가능하게 함
- 오염 방지 광학 덕분에 예약되지 않은 유지 보수에 대한 필요성 감소
- 수증기의 간섭에 영향을 받지 않음
- 촉매 독에 대한 면역력
- 비활성 대기에서 작동
Others
- 기능
- 높은 민감도 덕분에 낮은 경보 설정점이 가능함
- 비활성 대기에서 작동
- 반응 속도가 빨라 가장 빠른 조기 경고를 제공함
Others
- 기능
- 높은 민감도 덕분에 낮은 경보 설정점이 가능함
- 비활성 대기에서 작동
- 반응 속도가 빨라 가장 빠른 조기 경고를 제공함
- 기능 : 높은 민감도 덕분에 낮은 경보 설정점이 가능함|비활성 대기에서 작동|반응 속도가 빨라 가장 빠른 조기 경고를 제공함