산업용 설치형 가스검지기
Searchpoint Optima Plus 지점용 적외선 가스 검지기
잠재적 폭발성 대기에서의 사용이 인증된 적외선 지점 탄화수소 가스 검지기입니다. • 간단 사양 • 재질:316 스테인리스강 • 반응 시간:T50 < 3초, T90 < 4초(메탄 가스) • 작동 및 인증됨:-40 ~ + 65°C 온도 범위
제품 개요
지점용 적외선 가스 검지의 설계, 제조, 설치 및 유지 보수 분야에서의 경험이 40년이 넘는 Honeywell Analytics는 현재 전 세계적으로 경공업에서 가장 까다로운 해양 환경에 이르기까지 폭넓은 적용 분야에서 10만 개가 넘는 적외선 지점 탄화수소 가스 검지기의 설치 기반을 가지고 있습니다.Searchpoint Optima Plus는 잠재적 폭발성 대기에서의 사용이 인증된 적외선 지점 탄화수소 가스 검지기입니다.이 장치의 적외선 검지 기본 원리는 가장 빠른 반응 속도와 고장 안전 작동을 제공하여 플랜트가 표준을 준수하고 작업자를 보호하며 생산 공정이 최대 작동 시간을 제공할 수 있도록 보장합니다.기존 전자 촉매 기반 가스 검지기와 비교하여 정기 유지 보수가 감소하여 지속적으로 낮은 소유 비용을 제공합니다.고급 내부 장애 진단 및 오경보 거부 알고리즘의 개발로 Searchpoint Optima Plus는 최고 수준의 작동 무결성을 제공합니다.
일반 적용 분야
해양 석유 및 가스 플랫폼, FPSO(부유식 원유생산저장 하역설비) 선박, 운반선, 내륙 석유 및 가스 터미널, 정유 공장, LNG/LPG 보틀링 플랜트, 가스 압축기/미터링 스테이션, 가스 터빈 발전소, 솔벤트 인쇄 및 코팅 플랜트.
100가지가 넘는 가스 및 증기 교정을 사용할 수 있습니다. Searchpoint Optima Plus가 검지할 수 있는 가스 및 증기 목록에 대해서는 현지 유통업체에 문의하십시오.
추가 기능 및 이점:
Searchpoint Optima Plus가 적절한 선택인 이유...
- 전 세계적으로 10만 개 이상의 장치를 설치하면서 얻은 경험
- 향상된 신뢰성
- HART® 4 ~ 20mA 이상의 출력(선택 항목)
- 솔벤트를 비롯한 다양한 탄화수소 가스를 검지할 수 있음
- 이동 부품이 없어 증가된 신뢰성
- 자체 보상 광학으로 증가된 안정성
- 장기적인 구성요소 드리프트에 대한 면역력
- 원격 작동 가스 테스트 기능
- 북미 및 유럽 위험 영역에 대해 인증됨
- 증가된 오경보 거부
- 오염된 광학 경고로 증가된 작동 시간
- 동적 난방 제어로 응축 없는 광학 보장
- 검지되지 않는 실패 없음
- 향상된 진단
- 필수 이벤트 로깅
- 전력 소비량 감소
- 다음과 같은 여러 위험 영역 분류 체계에 대해 인증됨:UL, CSA, ATEX, IECEx 등
적외선을 사용하는 이유
- 고장 안전 작동
- 빠른 반응 속도
- 정기 유지 보수 감소
- 촉매 독에 대한 면역력
- 긴 작동 수명
- 비활성 대기에서 작동
Others
- 기능
- 빠른 반응 속도
- 전 세계적으로 10만 개 이상의 장치가 설치됨
- 향상된 신뢰성
Others
- 기능
- 빠른 반응 속도
- 전 세계적으로 10만 개 이상의 장치가 설치됨
- 향상된 신뢰성
- 기능 : 빠른 반응 속도|전 세계적으로 10만 개 이상의 장치가 설치됨|향상된 신뢰성