산업용 설치형 가스검지기
Searchzone Sonik™
신뢰성이 뛰어난 지점 및 개방 공간용 혼합 가스 검지기에 초음파 기술이 추가된 Searchzone Sonik 음향 가스 누출 검지기가 출시됨에 따라 Honeywell의 기존 가스 검지 장치 제품군이 보강되었습니다.
제품 개요
견고성과 신뢰성이 뛰어난 가스 누출 검지 장치인 Searchzone Sonik은 그 가청 구간에서 누출된 고압 가스의 소리를 효율적으로 포착합니다. 가압 가스 누출 시에 나는 초음파 음압 레벨에 반응하기 때문에 주변의 환경 조건의 영향을 받지 않습니다.Searchzone Sonik은 보정된 상태로 출고됩니다. 움직이는 부품이 없는 견고한 밀폐식 디자인과 첨단 솔리드 스테이트 센서 덕분에 혹독한 환경에서도 방향의 제한 없이 장착할 수 있습니다. 이 음향 가스 누출 검지기는 배경 소음에 따라 일반적으로 반경 20m(65 ft)의 감지 범위에서 누출되는 가스에 빠르게 반응합니다.
오경보 제로 – 고급 스펙트럼 분석 기능을 통해 실제 환경에서 누출되는 고압 가스를 동급 최고의 성능으로 검지합니다.
넓은 검지 범위 – 배경 초음파 소음 레벨에 따라 일반적으로 반경 20m(65ft) 범위를 검지합니다.
기존 가스 검지기 보강 – Searchzone Sonik은 기존의 지점 및 개방 공간용 혼합 가스 검지기와 완벽하게 통합되기 때문에 최적의 혼합형 가스 검지로 사용할 수 있습니다.
움직이는 부품 제로 – 솔리드 스테이트 센서가 혹독한 환경에서도 완벽하게 작동하므로 추가 보정이 필요 없습니다.
간단한 설치와 정렬 – 3단계로 조정할 수 있는 플랫폼 범용 마운트를 이용해 간단하게 설치할 수 있습니다.
블루투스 호환 – IS 휴대전화의 Honeywell 플랫폼 애플리케이션을 사용하여 블루투스를 통해 지상에서 설정하고 조사할 수 있습니다. 모바일 장치에 따라 최대 20m(65ft) 범위까지 검지할 수 있습니다.
한 눈에 기기 상태 파악 – Searchzone Sonik은 밝은 신호등(녹색, 황색, 적색, 청색)으로 기기 상태를 선명하게 표시합니다.
전체 작동 로그 – 사후 분석을 통해 전반적인 성능을 평가하고, 보안을 점검할 수 있습니다.
신속한 시운전 – Searchzone Sonik 앱을 사용하여 구성을 저장하고, 이를 다른 Searchzone Sonik으로 업로드하여 빠르고 간단하게 시운전할 수 있습니다.
Others
- 기능
- 고급 설정 및 테스트 도구가 있어 사용이 더욱 간편합니다.
- 총 소유 비용을 최소화하고 시간을 아껴줍니다.
- 고정된 여러 가스 검지기의 안전성과 효율성을 최대로 높여줍니다.
- 보다 간편하고 빠르게 설치할 수 있습니다.
- 광범위한 용도와 작업 환경에서 가스 누출을 확실하게 검지합니다.
- 오경보 위험을 최소화합니다.
Others
- 기능
- 고급 설정 및 테스트 도구가 있어 사용이 더욱 간편합니다.
- 총 소유 비용을 최소화하고 시간을 아껴줍니다.
- 고정된 여러 가스 검지기의 안전성과 효율성을 최대로 높여줍니다.
- 보다 간편하고 빠르게 설치할 수 있습니다.
- 광범위한 용도와 작업 환경에서 가스 누출을 확실하게 검지합니다.
- 오경보 위험을 최소화합니다.
- 기능 : 고급 설정 및 테스트 도구가 있어 사용이 더욱 간편합니다.|총 소유 비용을 최소화하고 시간을 아껴줍니다.|고정된 여러 가스 검지기의 안전성과 효율성을 최대로 높여줍니다.|보다 간편하고 빠르게 설치할 수 있습니다.|광범위한 용도와 작업 환경에서 가스 누출을 확실하게 검지합니다.|오경보 위험을 최소화합니다.