산업용 설치형 가스검지기
Sensepoint XCD
발신기는 잠재적 폭발성 대기(실내 및 실외)에서 인화성, 유독성 및 산소 가스 위험을 포괄적으로 모니터링합니다. • 간단 사양 • 입력 전압 범위: 16 ~ 32VDC(24VDC 공칭) • 통신: RS485, MODBUS RTU
제품 개요
Sensepoint XCD에는 이제 유독성 가스 및 산소 센서에 대한 원격 모니터링 기능이 있습니다. 원격 기능은 우수한 사용 유연성을 제공하도록 설계되었으며 접근하기 힘든 위치나 발신기가 센서에서 떨어져야 하는 영역에 적합한 솔루션입니다. 발신기에서 최대 30m(100피트) 떨어진 위치에 탑재되는 원격 유독성 가스 및 산소 센서가 있는 Sensepoint XCD는 높거나 낮은 곳에 위치한 숨겨진 영역이나 모니터링되는 방 외부처럼 검지 지점이 쉽게 접근할 수 없는 영역에 있거나 검지기가 보이지 않는 적용 분야를 비롯한 검지가 어려운 환경에서도 견고한 모니터링 솔루션을 제공합니다.Sensepoint XCD는 사용하기가 쉽습니다. 이 센서를 발신기의 아래쪽에 끼우기만 하면 발신기가 자동으로 적절하게 구성됩니다. 사용자는 장치를 열 필요 없이 LCD 및 마그네틱 스위치를 사용하여 검지기 작동을 수정할 수 있습니다. 따라서 한 사람의 작업자에 의한 비간섭 작동이 가능하며 정기 유지 보수 시간과 비용이 감소합니다.
추가 기능 및 이점:
올인원 가스 모니터링 솔루션
- 인화성(촉매 또는 적외선), 유독성 및 산소 버전 사용 가능
- 새로운 적용 분야/재조절 적용 분야, 실내/실외 적용 분야에 적합
- 스테인리스강 또는 알루미늄 방폭형 커버 옵션
- 표준으로 IP66
- SurecellTM 전기화학식 센서
- 독에 면역력이 있는 적외선 센서
- 독 저항 촉매식 센서
- 수명이 긴 센서
- 미국 및 라틴 아메리카, 유럽, 캐나다 및 아시아
- UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, GB 및 CCCF 표준 준수
- 편리하고 직관적인 3색 백라이트 디스플레이(숫자, 막대 그래프 및 아이콘 포함)
- 마그네틱 스위치를 통해 완벽히 구성 가능
- 원격 센서 탑재(선택 항목)
- 선택 가능한 싱크 또는 소스 4 ~ 20mA 출력
- 유지 보수가 진행되는 동안 자동 억제
- 원격 진단/구성을 위한 MODBUS 통신
- 공통 발신기 플랫폼
- 최소한의 교육만 필요
- 예비 항목 감소
- 한 사람의 작업자에 의한 비간섭 작동
- 플러그인 센서 교체
- MODBUS 다중 드롭 옵션으로 케이블링 절감
- 단자 영역에 접근할 수 있도록 플러그인 디스플레이 모듈 분리 가능
- 필수 탑재 받침대
- M20 또는 1.9cm(0.75인치) NPT 케이블/전선관 도입부 2개
- 배선이 용이하도록 분리 가능한 플러그/소켓 유형 단자 블록
- 선호하는 배선 토폴로지에 맞추기 위한 싱크/소스 스위치
- 표면, 수평 또는 수직 파이프에 연결되는 필수 탑재판
Others
- 기능
- 올인원 가스 모니터링 솔루션
- 전 세계의 승인
- 입증된 SurecellTM 전기화학식 센서
Others
- 기능
- 올인원 가스 모니터링 솔루션
- 전 세계의 승인
- 입증된 SurecellTM 전기화학식 센서
- 기능 : 올인원 가스 모니터링 솔루션|전 세계의 승인|입증된 SurecellTM 전기화학식 센서