산업용 설치형 가스검지기
Sensepoint XCD RFD
클래스 1, 디비전 1 영역에서 원격 인화성 가스 모니터링을 위한 가장 유연하고 실용적인 선택입니다. • 간단 사양 • 입력 전압 범위: 16 ~ 32VDC(24VDC 공칭) • 통신: RS485, MODBUS RTU • 탑재: 기둥 또는 Wall
Others
- 기능
- 판독하기 쉬운 3색 백라이트 디스플레이
- 발신기에서 최대 30m(100피트) 떨어져서 센서 탑재 가능
- 빠른 반응으로 정확한 검지
Others
- 기능
- 판독하기 쉬운 3색 백라이트 디스플레이
- 발신기에서 최대 30m(100피트) 떨어져서 센서 탑재 가능
- 빠른 반응으로 정확한 검지
- 기능 : 판독하기 쉬운 3색 백라이트 디스플레이|발신기에서 최대 30m(100피트) 떨어져서 센서 탑재 가능|빠른 반응으로 정확한 검지