산업용 설치형 가스검지기
Sensepoint XCD RTD
유지 보수, 교육 및 전체 가스 모니터링 비용을 줄이면서 클래스 1, 디비전 2 영역에서 유독성 가스를 원격으로 모니터링하십시오. • 간단 사양 • 입력 전압 범위: 16 ~ 32VDC(24VDC 공칭) • 통신: RS485
제품 개요
Honeywell Analytics의 Sensepoint XCD RTD는 클래스 I, 디비전 2 영역에서 유독성 가스를 모니터링하는 문제에 직면한 유지 보수 팀이 시간과 예산을 줄일 수 있도록 도와줍니다. 발신기에서 최대 30m(100피트) 떨어져서 장치를 탑재할 수 있어 높거나 낮은 곳에 위치한 숨겨진 영역이나 모니터링되는 방 외부에서의 검지처럼 쉽게 접근할 수 없거나 센서가 보이지 않는 영역에서 가스 검지를 최대한으로 커버할 수 있습니다. XCD RTD는 쉽게 인식할 수 있는 디스플레이(신호등 패턴)를 통해 안전 상태, 통신 및 탑재 옵션과 내장 진단 기능을 전달하는 타의 추종을 불허하는 유연성과 성능을 제공합니다.XCD RTD의 실용적인 이점을 통해 더 많은 투자 수익을 얻으십시오. Sensepoint 유독성 가스 및 산소 센서는 일반적인 측정 범위에서 다양한 산업 가스를 검지하여 가스 모니터링 프로그램에 유연성을 더하고 부품 조달 비용을 절감하며 안전망을 확장해 줍니다.
원격 가스 모니터링이 이처럼 쉽고 비용 효율적이었던 적이 없습니다. 그림에 표시된 대로 센서를 탑재하고 센서에서 최대 30m(100피트) 떨어져서 발신기의 대형 3색 디스플레이를 통해 가스 안전 상태를 확인하십시오. 이 원격 모니터링 시스템의 이점은 안전이 강화되며 유지 보수에 소요되는 시간이 줄어든다는 점입니다. 유지 보수 팀이 사다리에 올라가거나 특수 장비를 가져와서 가스 농도 판독 값을 보거나 안전 감사를 수행할 필요가 없습니다. 게다가 Sensepoint XCD RTD의 분리 가능한 센서 설계 덕분에 작동 중지 시간이 줄어들고 특수 교육에 대한 필요성이 제거됩니다.
추가 기능 및 이점:제품 수명 동안 소유 비용 감소
- 공통 발신기 플랫폼 덕분에 재고 및 조달 비용 절감
- 한 사람의 작업자에 의한 비간섭 작동으로 유지 보수 시간 및 비용 감소
- 분리 가능한 플러그인 센서로 유지 보수가 간단
- 안전 상태를 한눈에 확인할 수 있는 3색 ‘신호등’ 디스플레이로 검사 및 교육 시간 감소
- 비간섭 마그네틱 스위치로 설정 및 구성이 간단
유연성, 신뢰성 및 성능 향상
- 가스 검지 요소를 발신기에서 최대 30미터(100피트)까지 확장 가능, 가장 접근하기 어려운 영역에 탑재 가능
- 내장 진단 및 판독하기 쉬운 디스플레이를 통해 인적 오류의 가능성 감소
- IP66/67 규격 스테인리스강 또는 알루미늄 외함으로 먼지/물 침투로부터 보호
- 유지 보수가 진행되는 동안 자동 억제 기능으로 오경보 방지
- 싱크 또는 소스 4 ~ 20mA 출력 선택, 필수 또는 원격 구성
- 다양한 부속품 및 구입 옵션을 통해 적용 분야에 적합한 원격 모니터링 시스템 선택 가능
Others
- 기능
- 쉽게 접근할 수 없는 영역에서 최대한으로 커버 가능
- 유지 보수가 진행되는 동안 자동 억제 기능으로 오경보 방지
- 공통 발신기 플랫폼이 재고 및 조달 비용을 절감해줌
Others
- 기능
- 쉽게 접근할 수 없는 영역에서 최대한으로 커버 가능
- 유지 보수가 진행되는 동안 자동 억제 기능으로 오경보 방지
- 공통 발신기 플랫폼이 재고 및 조달 비용을 절감해줌
- 기능 : 쉽게 접근할 수 없는 영역에서 최대한으로 커버 가능|유지 보수가 진행되는 동안 자동 억제 기능으로 오경보 방지|공통 발신기 플랫폼이 재고 및 조달 비용을 절감해줌