산업용 설치형 가스검지기
Series 3000 Mkll and Mklll Transmitters with Sensor
폭발 가능성이 있는 환경에서 사용하기 위한 2선식 루프 전원 독성 및 산소 가스 감지기 - 방폭 및 본질 안전 버전 • 간단한 사양 • 최대 치수 164mm x 201mm x 99mm (6.4" x 7.9" x 3.9")
시리즈 3000 트랜스미터 제품군은 폭발 가능성이 있는 대기에서 독성 및 산소 가스 위험에 대한 포괄적인 모니터링을 제공합니다. 실내 및 실외 모두에 장착하기에 적합하며 두 가지 버전으로 제공되며 뛰어난 다용성을 제공합니다. MkII는 내화성 하우징에 포함되어 있으며 본질 안전 센서 연결이 있으며 주로 Zone 1 애플리케이션에 사용됩니다. 그러나 옵션인 원격 장착 키트를 사용하면 MkII의 센서를 Zone 0 환경에 장착할 수 있습니다. MkIII는 Zone 0 애플리케이션에서 완전한 송신기를 사용할 수 있도록 하는 별도의 적절한 IS 배리어와 함께 사용하기 위한 것입니다.
이 저전력 가스 검지기는 모두 루프 전원 4-20mA 연결을 특징으로 하므로 신규 설치 및 개장 설치 모두에 이상적입니다. 사용자는 읽기 쉬운 LCD와 직관적인 인터페이스를 사용하여 감지기를 구성할 수 있으며 오류 진단 소프트웨어와 프로그래밍 가능한 교정 기간은 유지 관리 절차를 크게 단순화합니다.
Others
- 기능
- Reduced commissioning costs
- Reliable detection
- Reduced installation costs
Others
- 기능
- Reduced commissioning costs
- Reliable detection
- Reduced installation costs
- 기능 : Reduced commissioning costs|Reliable detection|Reduced installation costs