산업용 설치형 가스검지기
Signalpoint 인화성 및 유독성 가스 검지기
Signalpoint 인화성 가스, 유독성 가스 및 산소 가스 검지기 제품군은 실내 가스 모니터링을 위한 저렴한 솔루션을 제공합니다. • 간단 사양 • 센서: PPS(폴리페닐렌 설파이드). 필수 접속 배선함: 충격 방지 나일론
제품 개요
미리 배선된 필수 접속 배선함이 함께 제공되는 이 검지기는 개별 현장 표준에 따라 전선관 또는 케이블과 글랜드를 사용하여 설치할 수 있습니다.2가지 기본 방식이 제공됩니다. 인화성 가스 검지기는 전용 가스 제어 시스템(예: Unipoint)과 함께 사용하기 위한 mV 브리지 출력을 제공하며, 잠재적 폭발성 대기에서의 사용에 대해 ATEX 인증을 받았습니다. 유독성 가스 및 산소 검지기는 비폭발 대기에서 사용하도록 설계되었습니다.
이 검지기는 2선 루프를 통해 4 ~ 20mA의 전원이 공급되며 PLC 또는 전용 가스 제어 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
또한 Signalpoint의 유독성 가스 및 산소 버전에는 해당 상태를 표시하는 로컬 LED가 있습니다(주기적인 녹색 깜박임(정상), 깜박이는 황색(경고) 및 깜박이는 빨간색(경보)). 시간(초)이 카운트되므로 프런트 엔드 센서 설계는 ‘끈적거리는’ 가스에 대해서도 빠른 반응 속도를 보장합니다.
쉽게 설치할 수 있습니다. 접속 배선함에는 Wall 및 천장 설치를 위한 ‘숨겨진’ 탑재 부분이 포함되어 있습니다. 접속 배선함의 경첩이 달린 뚜껑 덕분에 두 손이 자유로워 M20 공간 여유(clearance) 케이블/전선관 도입부를 통해 전기 연결을 완료할 수 있습니다.
유지 보수 요구 사항이 간단하고 최소한으로 유지됩니다. 일반적으로 Honeywell Analytics 산업 제어장치 제품군과 함께 사용되며, 모든 사용자 조정은 필요한 대로 제어장치에서 수행합니다. 작동 수명이 끝나면 제어장치를 재구성하기 전에 센서를 교체하기만 하면 됩니다. 센서 교체 키트를 사용하여 유독성 가스 및 산소 검지기에 사용되는 전기화학식 센서를 교체할 수 있습니다. 인화성 가스 센서는 검지 요소가 포함되어 있는 새 뚜껑을 끼워 간단히 교체할 수 있습니다.
Signalpoint는 저렴하고 설치가 쉬우며 유지 보수가 간단합니다. 모든 Honeywell Analytics 가스 검지 시스템은 확실하게 안전을 보장하여 신뢰할 수 있는 가스 검지 장비를 제공합니다.
추가 기능 및 이점:
원스톱 숍
- 인화성 가스, 유독성 가스 및 산소 버전 사용 가능
- 표준으로 IP54
- 실내 사용에 적합
- Surecell™ 전기화학식 센서
- 독 저항 촉매 입자
- 빠르고 신뢰할 수 있음
- ATEX 위험 영역 승인
- EN50054에 부합하는 성능
- 작동 수명: 5년(편의 사양)
- 실내 비위험 영역용
- 상태를 표시하는 로컬 LED(작동, A1 및 A2)
- EN45544에 부합하는 성능*
- 작동 수명: 2년(편의 사양) * H2S 버전만 해당
- 출하 시 설정된 작동
- 센서 교체가 간단함
- 최소한의 교육만 필요
- Wall 또는 천장 탑재
- 필수 접속 배선함
- 미리 드릴링된 M20 공간 여유(clearance) 케이블 도입부
- 내후성 커버
- 흐름 어댑터
- 덕트 탑재 키트
- 수집용 콘
Others
- 기능
- ATEX 위험 영역 승인
- Wall 또는 천장 탑재
- 인화성 가스, 유독성 가스 및 산소 버전 사용 가능
Others
- 기능
- ATEX 위험 영역 승인
- Wall 또는 천장 탑재
- 인화성 가스, 유독성 가스 및 산소 버전 사용 가능
- 기능 : ATEX 위험 영역 승인|Wall 또는 천장 탑재|인화성 가스, 유독성 가스 및 산소 버전 사용 가능