산업용 설치형 가스검지기
Touchpoint Pro Controller
하니웰의 터치포인트 프로는 가스 제어 시스템 설계, 설치, 구성 및 운영을 간단하게 해줍니다. 직관적이고 유연한 터치 포인트 Pro는 당신의 작업 현장에 최적의 컴플라이언스, 안전 및 생산성을 제공합니다.
제품 개요
유연한 구성
터치포인트 Pro는 시스템이 다양한 고객의 요구를 만족시킬 수 있도록 자유롭게 구성되어 유연성을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 집중화, 분산 입출력, 또는 두 방식을 결합한 방식 등 어떠한 시스템 토폴로지로 구축될 수 있음이 바로 터치포인트 프로의 모듈성입니다.
항시 확인 가능한 시스템 상태
터치포인트 프로의 중앙제어기는 네트워크에 연결되어 있을 때 사용자가 원격으로 상태 및 이벤트 이력을 확인하고 표시, 재설정, 채널 제어 등의 기능을 할 수 있도록 접근할 수 있는 웹 서버 인터페이스를 보유하고 있습니다. 본 기능을 통해 태블릿, 스마트폰, 원격 컴퓨터를 포함한 다양한 장치를 활용하여 원격 위치에서도 시스템 모니터링 및 데이터 분석이 가능합니다.
간단한 설치 및 유지 보수
시스템을 제작하는 간단한 빌딩 블록 기술을 사용하여, 터치 포인트 프로는 설치 및 설정, 유지 보수를 단순화하는 다양한 기능을 제공합니다. 이에 대한 주요 기능은 미리 설치된 센서 카다로그로, 이는 각각의 기본 배열 성정이자 하니웰 애널리스틱 가스 센서의 모든 전체 목록입니다. 사용자는 센서 카다로그로 신속하고 간단한 세 단계의 배열 과정을 통해 입력 채널 설정을 선택할 수 있습니다.
다양한 입력 / 출력의 선택 범위
터치 포인트 프로의 입력 / 출력 플러그 - 인 모듈은 최대 16가지 입력 모듈 (64채널) 및 32 출력 모듈 (128 채널) 까지 결합 가능합니다. 모듈은 통신 / 파워 레일을 통한 어떤 터치포인트 프로 인클로저 및 배전 장치에도 장착될 수 있습니다. 터치포인트 프로는 시중에 판매되는 가장 유연한 컨트롤러 중 하나로 아날로그, 디지털 및 릴레이 모듈 모두 사용 가능합니다.
직관적인 사용자 인터페이스
중앙컨트롤러는 사용자 인터페이스를 포함한 터치포인트 Pro의 핵심요소입니다. 사용자 인터페이스는 풀컬러 LCD 터치 스크린으로 엔지니어가 시스템 설정 및 배치에 대해 쉽게 이해할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 드롭 다운 메뉴가 지원되는 일목요연한 아이콘은 가장 복잡한 시스템 배열도 효율적으로 이용할 수 있습니다.
쉬운 활용법 외에도 터치포인트 프로의 사용자 인터페이스는 엔지니어가 시스템을 설정하고 이용하는 동안 시간을 줄일 수 있는 중요한 기타 요소들을 포함하고 있습니다.
Others
- 기능
- 한눈에 볼 수 있을 정도로 이해하기 쉬운 시스템 상태
- 특성 현장에서 요구되는 조건을 충족하기 위한 유연한 시스템 구조
- 지속적인 안전 관리를 위해 웹 서버를 통한 시스템 상태 확인 항시 보장
Others
- 기능
- 한눈에 볼 수 있을 정도로 이해하기 쉬운 시스템 상태
- 특성 현장에서 요구되는 조건을 충족하기 위한 유연한 시스템 구조
- 지속적인 안전 관리를 위해 웹 서버를 통한 시스템 상태 확인 항시 보장
- 기능 : 한눈에 볼 수 있을 정도로 이해하기 쉬운 시스템 상태|특성 현장에서 요구되는 조건을 충족하기 위한 유연한 시스템 구조|지속적인 안전 관리를 위해 웹 서버를 통한 시스템 상태 확인 항시 보장