산업용 설치형 가스검지기
Unipoint 제어장치
DIN rail 탑재 제어장치를 통해 인화성 가스, 유독성 가스 또는 산소 가스 검지를 제어 시스템에 통합할 수 있습니다. • 간단 사양 •
제품 개요
Unipoint는 모든 플라스틱 또는 금속 외함에 쉽게 설치하여 실내 또는 실외와 잠재적 폭발성 대기에서도 사용할 수 있습니다.Honeywell Analytics의 다양한 인화성 가스, 유독성 가스 또는 산소 검지기 중 하나를 추가하여 주차장 및 보일러실에서 분석기실 또는 해양 시설의 크레인 운전석에 이르기까지 다양한 적용 분야에서 가스를 모니터링하도록 시스템을 구성할 수 있습니다.Unipoint는 2가지 버전으로 사용할 수 있습니다. 하나는 mV 브리지, 촉매 입자 유형, 인화성 가스 검지기용이고 다른 하나는 모든 2선 또는 3선 4 ~ 20mA 유형의 가스 검지기용입니다.각 Unipoint는 특수 소켓(제공됨)을 통해 DIN rail에 쉽게 설치되며 이 특수 소켓은 전원을 인접 장치에 상호 연결하기도 합니다.분리 가능한 단자 커넥터를 통해 다른 장치를 방해하지 않고 개별 Unipoint 제어장치를 쉽게 교체할 수 있습니다.
여러 Unipoint를 함께 묶어 소규모 및 중간 규모 모니터링 솔루션을 구현할 수 있습니다.각 장치에는 내장 오디오/시각적 경보, 프로그래밍 가능 경보 릴레이 3개 및 장애 릴레이 1개가 포함되어 있습니다.가스 농도 및 시스템 상태가 백라이트 LCD에 표시되며 각 제어장치는 푸시버튼으로 작동하는 직관적인 메뉴 시스템을 통해 사용자가 완전히 프로그래밍할 수 있습니다.구성 메뉴를 비밀번호로 보호하여 무단 액세스를 방지할 수 있습니다.또한 원격 입력을 통해 Unipoint가 탑재된 외함을 열지 않고도 경보를 허용, 재설정 및 억제할 수 있습니다.추가 기능 및 이점:
일반 적용 분야
• 사용자 정의 제어 캐비닛 및 패널
• 무인 장비실
• 보일러실
• HVAC 시스템
• 분석기실
• 주차장
• 크레인 운전석
• 실험실
사용자 편의성• 매우 알아보기 쉬운 백라이트 디스플레이
• 시스템 상태 코드
• 내장 오디오/시각적 경보
• 직관적인 메뉴 시스템
• 간단한 푸시버튼 작동
• 원격 입력 허용, 재설정 및 억제
설치 용이성
• TS35(‘상단 부분(top hat)’) DIN rail 탑재
• 분리 가능한 단자 커넥터
• 모든 단자에 접근이 용이함
• 추가 장치를 함께 묶을 수 있음
포괄적 작동
• 3선 mV 브리지, 2선 및 3선 4 ~ 20mA 입력
• DC 작동
• 경보 릴레이 3개
• 시스템 장애 릴레이 1개
• 현장 입력 억제(mA 버전)
유연한 작동
• 사용자가 완전히 프로그래밍할 수 있는 눈금, 단위 및 교정
• 릴레이를 정상 상태, 정상 상태 해제, 래칭 또는 비래칭, 경보 릴레이 켜기/끄기 지연으로 구성 가능
• 다양한 가스 검지기와 호환됨
Others
- 기능
- TS35(‘상단 부분(top hat)’) DIN rail 탑재
- 매우 알아보기 쉬운 백라이트 디스플레이가 제공하는 사용자 편의성
- 다양한 가스 검지기와 호환됨
Others
- 기능
- TS35(‘상단 부분(top hat)’) DIN rail 탑재
- 매우 알아보기 쉬운 백라이트 디스플레이가 제공하는 사용자 편의성
- 다양한 가스 검지기와 호환됨
- 기능 : TS35(‘상단 부분(top hat)’) DIN rail 탑재|매우 알아보기 쉬운 백라이트 디스플레이가 제공하는 사용자 편의성|다양한 가스 검지기와 호환됨