휴대용
BW Clip Series
단일 가스 검지기의 BW Clip 시리즈는 최대 3년 동안 유지 보수를 수행하지 않아도 됩니다. 장치의 전원을 켜기만 하면 작동되며 센서 및 배터리를 교체하거나 배터리를 충전하지 않아도 오랜 기간 작동할 수 있습니다.
제품 개요
유지 관리가 필요 없는 BW Clip 시리즈 검지기는 사용자에게 가장 친숙하고 신뢰할 수 있으며 비용 효과적인 방식으로 안전성, 규정 준수 및 생산성을 보장합니다.BW Clip 시리즈는 최대 3년 동안 유지 보수하지 않아도 작동 가능합니다. 또한 H2S 또는 CO용 2년 버전을 사용하면 가격 대비 뛰어난 수명 기간의 이점을 누릴 수 있습니다. 일주일 이상 사용하지 않을 경우 휴면 케이스에 넣기만 하면 해당 기간의 서비스 수명을 최대 1년 연장할 수 있습니다.
자동화된 내부 테스트, 열악한 환경에서도 보장되는 견고한 보호 기능, 광각 경보 깜박임 외에도 다양한 기능을 갖춘 BW Clip 시리즈는 가스 검지 분야의 최고 전문가들이 동종 검지기 중 가장 신뢰할 수 있는 검지기로 손꼽는 제품입니다.
또한, IntelliDoX 기기 관리 시스템과 함께 사용할 경우 BW Clip 시리즈는 출시된 제품 중 가장 유연하고 구성 기능이 뛰어난, 유지 관리가 필요 없는 검지기입니다. IntelliDoX로 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 변화하는 요구 사항에 맞춰 경보 설정점 조정
- 범프 테스트 추적 및 비준수 표시기 설정
- 3분 이내에 50개의 검지기에 대한 범프 테스트 수행
- 가스 검지 시 안전과 표준 준수를 개선하는 다양한 기능 수행.
Others
- 기능
- 작고 가벼우며, 버튼 하나로 작동하고 복잡한 교육이 필요 없는 쉬운 사용법
- H2S 또는 CO용 2년 또는 3년 버전으로 사용 가능
- 고유한 휴면 케이스를 통해 H2S 또는 CO용 2년 버전의 서비스 수명 연장 가능
- O2 또는 SO2용 2년 버전으로 제공됨
Others
- 기능
- 작고 가벼우며, 버튼 하나로 작동하고 복잡한 교육이 필요 없는 쉬운 사용법
- H2S 또는 CO용 2년 또는 3년 버전으로 사용 가능
- 고유한 휴면 케이스를 통해 H2S 또는 CO용 2년 버전의 서비스 수명 연장 가능
- O2 또는 SO2용 2년 버전으로 제공됨
- 기능 : 작고 가벼우며, 버튼 하나로 작동하고 복잡한 교육이 필요 없는 쉬운 사용법|H2S 또는 CO용 2년 또는 3년 버전으로 사용 가능|고유한 휴면 케이스를 통해 H2S 또는 CO용 2년 버전의 서비스 수명 연장 가능|O2 또는 SO2용 2년 버전으로 제공됨