휴대용
GasAlertMicro 5 Series
산소, 인화성 물질 및 유독성 가스를 비롯한 최대 5개의 잠재적 대기 위험으로부터 보호하는 이 휴대용 가스 검지기는 다목적성 면에서 타의 추종을 불허합니다. • 간단 사양 • 크기: 14.5 x 7.4 x 3.8cm5.7 x 2.9 x 1.5인치
제품 개요
산소, 인화성 물질 및 유독성 가스를 비롯한 최대 5개의 잠재적 대기 위험으로부터 보호하는 GasAlertMicro 5는 다목적성, 기능 및 전체적인 가치 면에서 타의 추종을 불허합니다.BW Technologies by Honeywell의 휴대용 가스 검지기 방수 라인에 새롭게 추가된 이 검지기는 독보적인 일련의 기능으로 시장을 완전히 바꿔 놓았습니다.연속적으로 최대 5가지 가스의 농도를 모니터링 및 표시하는 경량의 소형 GasAlertMicro 5는 방대한 적용 분야에 맞게 설계 및 엔지니어링되었습니다.
추가 기능:
- 필수 충격 방지 부팅
- 원격 샘플링을 위한 필수 동력 펌프 옵션(선택 항목)
- AA 알칼리성 배터리 3개 또는 핫 스왑 가능 충전 배터리 팩으로 작동
- 3중 경보(가청, 시각적 및 진동)
- 다국어 지원: 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 및 포르투갈어
- 대형, 사용자 선택 가능 백라이트 LCD
- 경보 수준 4개: 낮음, 높음, TWA 및 STEL
- MicroDock II 자동 테스트 및 교정 스테이션과 호환됨
- 데이터 로깅 모델은 이벤트 정보를 저장하고 불러옴
- 비밀번호 보호, 안전 및 스텔스 모드를 비롯한 다양한 사용자 선택 가능 필드 옵션
- 활성화 시 완전한 기능의 자체 테스트에서 센서, 배터리 및 회로 무결성과 가청/시각적 경보를 확인함
경쟁업체의 기기보다 작고 50% 더 가벼운 이 휴대용 복합 가스 검지기는 필요한 경우 어디서나 최고 수준의 보호 기능을 제공합니다.
기능 및 이점
- VOC(PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 및 인화성 물질을 모니터링함
- 방수
- VOC(휘발성 유기 화합물)를 0 ~ 1000ppm 수준으로 측정
- 경쟁업체의 기기보다 작고 50% 이상 더 가벼움
- 필수 충격 방지 외함으로 된 방수 설계
- 연속 LCD가 5가지 가스의 동시 가스 농도를 표시함
- VOC(휘발성 유기 화합물)를 0 ~ 1000ppm 수준으로 측정
- 원격 샘플링을 위한 필수 동력 펌프 옵션
- 2가지 전원 옵션: AA 알칼리성 또는 핫 스왑 가능 충전 배터리 팩
- 95dB 경보음과 밝은 광각 경보 바 2개 제공
- 소음이 심한 구역을 위한 내부 진동 경보가 있음
- 다국어 지원: 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 및 포르투갈어
- 3가지 백라이트 옵션: 표준 - 낮은 조명(자동)에서 경보 시(자동) 활성화되고 온 디맨드 방식으로 재활성화됨, 경보만 - 경보 조건에서 활성화되고 온 디맨드 방식으로 재활성화됨, 스텔스 모드
- 경보 수준 4개: 모든 가스에 대해 즉각적인 낮음 및 높음 경보, VOC 및 유독성 가스에 대해 TWA(시간 가중 평균) 및 STEL(단기피폭)
- 간단한 자동 교정 절차, BW Technologies by Honeywell MicroDock II 자동 테스트 및 교정 스테이션과 호환됨
- 가스에 대한 TWA, STEL 및 최대 피폭을 기록하고 명령 시 판독 값을 표시함
- 사용자 선택 가능 필드 옵션: PID 보정 계수, 언어 선택, 확신을 주는 삐 소리, 범위 수준, TWA/STEL 계산 선택 항목 설정, 교정 기한 설정, 비밀번호 보호, 래칭 경보, 'SAFE' 표시 기능, 스텔스 모드 및 일부 가스에 대해 선택 가능한 ppm 해상도(예:SO2 0.1ppm)
- 센서, 배터리 및 회로 무결성과 가청/시각적 경보에 대한 완전한 기능의 자체 테스트
경량의 소형 GasAlertMicro 5 IR은 최대 5개의 대기 위험을 동시에 모니터링하여 낮음, 높음, TWA 또는 STEL 경보 조건이 발생할 경우 경고합니다.
기능 및 이점
- CO2(IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3 및 인화성 물질을 모니터링함
- 이산화탄소를 0 ~ 5% vol(0 ~ 50,000ppm) 수준으로 측정
- 간단한 자동 교정 절차
GasAlertMicro 5 IR 휴대용 가스 검지기는 이산화탄소(CO2), 산소(O2), 인화성 가스(%LEL) 및 다양한 유독성 가스를 비롯하여 최대 5개의 대기 위험을 동시에 모니터링합니다.경량의 소형 GasAlertMicro 5 IR은 낮음, 높음, TWA 또는 STEL 경보 조건이 발생할 경우 가청, 시각적 및 진동 경보를 활성화합니다.
추가 기능:
- 이산화탄소를 0 ~ 5% vol(0 ~ 50,000ppm) 수준으로 측정
- 대부분의 험한 환경에 필수적인 충격 방지 외함
- 연속 LCD가 최대 5가지 가스의 동시 가스 농도를 표시함
- 2가지 전원 옵션: AA 알칼리성 배터리 3개 또는 충전 배터리 팩
- 간단한 자동 교정 절차, BW Technologies by Honeywell MicroDock II 시스템과 호환됨
- 95dB 경보음, 밝은 광각 경보 바 2개 및 소음이 심한 구역을 위한 내부 진동 경보 제공
- 다국어 지원: 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 및 포르투갈어
- 센서, 배터리 및 회로 무결성과 가청/시각적 경보에 대한 완전한 기능의 자체 테스트
- 센서를 포함하여 2년 보증(1년 NH3)
표준 버전: 모니터 및 센서(지정된 대로), 확산 작동을 위한 센서 구획 커버, 교정 어댑터 및 호스, 빠른 참조 가이드 및 기술 문서 CD, 필수 충격 방지 부팅 및 AA 알칼리성 배터리 3개 포함.
좁고 사방이 막힌 공간 키트: 표준 버전 내용물과 기기 및 부속품용 휴대용 케이스(스티로폼으로 포장되어 있음), 설치된 센서에 필요한 34L 실린더의 교정 가스, 0.5 LPM/1.0 LPM 교정 조절기(수) 및 배관 포함.
Others
- 기능
- 3중 경보(가청, 시각적, 진동)
- 필수 충격 방지 부팅
- H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 및 인화성 물질을 모니터링함
Others
- 기능
- 3중 경보(가청, 시각적, 진동)
- 필수 충격 방지 부팅
- H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 및 인화성 물질을 모니터링함
- 기능 : 3중 경보(가청, 시각적, 진동)|필수 충격 방지 부팅|H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 및 인화성 물질을 모니터링함