휴대용
Honeywell BW™ Connect
새로운 Honeywell BW™ Connect를 사용하면 신뢰할 수 있는 BW 가스 감지기를 무선 가스 모니터링 장치로 즉시 변환할 수 있습니다. 이 어댑터는 현재 감지기에 빠르게 부착할 수 있으며 Bluetooth®를 통해 모든 스마트폰과 페어링할 수 있습니다.
제품 개요
무선 가스 감지의 경우 복잡성과 비용은 규정 준수 부문의 두 가지 주요 장벽입니다. 새로운 Honeywell BW™ Connect는 설치에 필요한 나사나 도구가 필요 없는 사용하기 쉬운 어댑터입니다. 이 솔루션은 또한 번들 가격과 스마트폰 사용 옵션 덕분에 비용 효율적입니다. 또한 Honeywell BW™ Connect는 신뢰할 수 있는 가스 누출 감지 솔루션에 무선 연결을 제공하여 더욱 안심하고 비즈니스를 보호하면서 완전한 규정 준수를 보장합니다.
총 연결성
- BW™ Connect 어댑터 덕분에 현재 가스 감지기를 스마트 연결 장치로 변환하여 무선 가스 감지기를 얻을 수 있습니다.
간단한 설정
- 설정 프로세스는 간단하며 1) 어댑터를 BW 감지기의 충전 포트에 밀어넣고, 2) Safety Communicator 앱을 다운로드하고, 3) Bluetooth®를 통해 감지기를 스마트폰과 페어링하는 세 단계를 포함합니다.
원격 액세스 및 제어
- Safety Communicator 앱을 통해 모든 스마트폰 장치에서 실시간으로 데이터에 액세스합니다.
규정 준수 개요
- 이 비용 효율적인 어댑터를 사용하여 Honeywell 원격 모니터링 소프트웨어에 연결하여 규정 준수를 확인하고 자동으로 생성된 가스 사고 로그를 보고 범프 테스트 및 보정을 확인할 수 있습니다. 안전 관리자는 안전, 규정 준수, 비상 대응 및 관리를 개선할 수 있습니다.
가동시간 극대화
- 실시간 가스 모니터링 및 향상된 빠른 반응으로 하드웨어 가동 시간을 최대화하는 동시에 직원의 안전에 대한 관련 비용 및 위험을 최소화할 수 있습니다.
빠른 응답
- 가스 누출 감지기가 경보를 울릴 때마다 즉시 알림을 받고 맨다운 알림을 받습니다.
Others
- 기능
- Alarm notifications
- Compatible with Honeywell BWTM MicroClip XL, Honeywell BWTM MicroClip X3, Honeywell BWTM Max XT II
- Enhances situational awareness.
- Easy setup
- Enables quick reaction
- Seamlessly integrates with the Safety Communicator App
Others
- 기능
- Alarm notifications
- Compatible with Honeywell BWTM MicroClip XL, Honeywell BWTM MicroClip X3, Honeywell BWTM Max XT II
- Enhances situational awareness.
- Easy setup
- Enables quick reaction
- Seamlessly integrates with the Safety Communicator App
- 기능 : Alarm notifications|Compatible with Honeywell BWTM MicroClip XL, Honeywell BWTM MicroClip X3, Honeywell BWTM Max XT II|Enhances situational awareness.|Easy setup|Enables quick reaction|Seamlessly integrates with the Safety Communicator App