휴대용
Honeywell BW™ Flex
휴대용 멀티 가스 감지기
- 새로운 저전력 IR LEL 센서로 4.5시간 충전 시 2개월의 배터리 사용 시간. 일일 충전 없음, 예상치 못한 다운타임 없음호환성
- Honeywell BW™ Flex 시리즈는 IntelliDoX 기기 관리 시스템 및 무선 구성을 위해 Bluetooth®를 사용하는 Honeywell Safety Suite와 호환됩니다.정확성
- 저전력 적외선 LEL 센서는 실리콘 중독에 내성이 있으므로 가연물을 정확하게 모니터링합니다.손쉬운 관리
- IntelliFlash™ 녹색 표시등은 검지기가 규정을 준수하고 있음을 나타내고, 황색 표시등은 유지 관리가 필요함을 나타냅니다.뛰어난 반응
- 1시리즈 센서는 혹독한 온도에서도 몇 초 만에 위험한 가스 농도에 반응합니다.손쉬운 사용
- 작고 가벼우며 착용이 쉽습니다. 단일 버튼 조작.통신
- 모토로라 MOTOTRBO와 쉽게 통신 가능전기작업 현장에서의 안전
Others
- 브랜드
- BW
- 하위 범주
- 복합 가스
- 기기 크기
- 108.2mm x 61.5mm x 43.2mm (4.29in x 2.44in x 1.7in) with Alligator Clip
- 무게
- 189 gram gram
- 센서 범위
- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100% LEL)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- SO2 (0-150ppm)
- 습도 범위
- 0%-95% RH percent
- 경보 유형
- 청각, 시각, 진동
- 배터리 실행 시간
- IR LEL로 매일 8시간/ 촉매 LEL로 매일 15시간 사용 시 40일(NDIR CH4 센서 사용) years
- 인증 - Hazloc
- ATEX, IECEX
- 데이터 로깅
- 15초 간격으로 45일 데이터, 8시간/일
- 이점
- 한번에 가능한 실시간 가스 검지
- 보증
- 3년
- 무선 기술
- BLE
- 침투 보호
- IP66/68
- 가스 유형
- H2S- CO- O2- LEL- SO2
Others
- 브랜드
- BW
- 하위 범주
- 복합 가스
- 기기 크기
- 108.2mm x 61.5mm x 43.2mm (4.29in x 2.44in x 1.7in) with Alligator Clip
- 무게
- 189 gram gram
- 센서 범위
- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100% LEL)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- SO2 (0-150ppm)
- 습도 범위
- 0%-95% RH percent
- 경보 유형
- 청각, 시각, 진동
- 배터리 실행 시간
- IR LEL로 매일 8시간/ 촉매 LEL로 매일 15시간 사용 시 40일(NDIR CH4 센서 사용) years
- 인증 - Hazloc
- ATEX, IECEX
- 데이터 로깅
- 15초 간격으로 45일 데이터, 8시간/일
- 이점
- 한번에 가능한 실시간 가스 검지
- 보증
- 3년
- 무선 기술
- BLE
- 침투 보호
- IP66/68
- 가스 유형
- H2S- CO- O2- LEL- SO2
- 브랜드 : BW
- 하위 범주 : 복합 가스
- 기기 크기 : 108.2mm x 61.5mm x 43.2mm (4.29in x 2.44in x 1.7in) with Alligator Clip
- 무게 : 189 gram gram
- 센서 범위 : O2 (0-30%vol)- LEL (0-100% LEL)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- SO2 (0-150ppm)
- 습도 범위 : 0%-95% RH percent
- 경보 유형 : 청각, 시각, 진동
- 배터리 실행 시간 : IR LEL로 매일 8시간/ 촉매 LEL로 매일 15시간 사용 시 40일(NDIR CH4 센서 사용) years
- 인증 - Hazloc : ATEX, IECEX
- 데이터 로깅 : 15초 간격으로 45일 데이터, 8시간/일
- 이점 : 한번에 가능한 실시간 가스 검지
- 보증 : 3년
- 무선 기술 : BLE
- 침투 보호 : IP66/68
- 가스 유형 : H2S- CO- O2- LEL- SO2