휴대용
Honeywell BW™ Max XT II
표준 준수를 위한 이 스마트하고 단순하며 경제적인 방법으로 끝까지 사용하고 비용을 절감하십시오. • 간단 사양 • 크기: 13.1 x 7.0 x 5.2cm 5.1 x 2.8 x 2.0인치 • 무게: 328g 11.5온스 • 온도: -20 ~ 50°C-4 ~ 122°F
제품 개요
Honeywell BW™ Max XT ll는 표준 준수를 위한 스마트하고 단순하며 경제적인 방법입니다. 작업자는 안전하다고 느끼고 사고가 최소화되므로 모든 사람이 더 많은 작업을 할 수 있습니다. 즉, 비즈니스 연속성과 생산성에서 비용 절감이 실현됩니다.SmartSample 펌프를 통한 간단한 작동.
Honeywell BW™ Max XT ll는 최대 4가지 위험을 확실하게 모니터링하며 지능형 원격 샘플링을 위한 견고한 동력 펌프를 버튼 하나로 쉽게 작동할 수 있어 좁고 사방이 막힌 공간에 적합합니다. Honeywell BW™ Max XT ll는 MicroDock II 자동 테스트 및 교정 시스템과 완벽하게 호환됩니다.
Features & Benefits
- 기능
- H2S, CO, O2 및 인화성 물질을 모니터링함
- MicroDock II와 호환됨
- 견고한 동력 펌프를 버튼 하나로 작동함
Features & Benefits
- 기능
- H2S, CO, O2 및 인화성 물질을 모니터링함
- MicroDock II와 호환됨
- 견고한 동력 펌프를 버튼 하나로 작동함
- 기능 : H2S, CO, O2 및 인화성 물질을 모니터링함|MicroDock II와 호환됨|견고한 동력 펌프를 버튼 하나로 작동함