휴대용
IntelliDoX
스마트 도킹 모듈과 장치 관리소프트웨어가 결합되어 있는 IntelliDoX 시스템은 Honeywell BW™ Solo, Honeywell BW™ Ultra, BW™ MaxXTII, BW™ Clip 시리즈, Honeywell BW™ Clip4 및
제품 개요
IntelliDoX 기기 관리 시스템을 사용하는 경우 검지기를 도킹 모듈에 놓기만 하면 Fleet Manager II 또는 Honeywell Safety Suite 소프트웨어의 사양에 따라 특정 작업이 자동으로 수행됩니다. 각 모듈이 범프 테스트를 수행하고 높음 및 낮음 경보 설정점을 재구성하며 다양한 기능을 수행하도록 설정할 수 있습니다. 또한 소프트웨어를 사용하여 각 가스 검지기의 데이터를 분석하고 보고서를 작성하며 표준 준수 여부를 추적하고 작업자에게 다시 알림 이메일을 보낼 수도 있습니다.IntelliDoX의 고유한 설계 덕분에 독립적으로 작동되는 자체 LCD와 키보드가 각 도킹 모듈에 탑재되어 있습니다. 따라사 사용자가 여러 모듈을 함께 사용할 경우 여러 개의 검지기에서 다양한 작업을 동시에 수행할 수 있습니다. 이는 특히 범프 테스트에서 유용합니다. IntelliDoX 모듈 5개를 사용하여 3분 이내에 BW Clip 검지기 50개에 대한 범프 테스트를 수행하면 작업자가 근무 시작 시 긴 시간을 대기하지 않아도 됩니다.
Others
- 기능
- 범프 테스트 추적, 이메일 알림 및 손쉬운 기록 관리를 제공하여 표준 준수 개선
- 업계 최고 속도로 범프 테스트를 수행하여 작동 시간 증가 및 교정 가스 낭비 방지
- 경보 설정점 변경, 범프 테스트가 예정되어 있을 때 비준수 표시기 설정 및 기타 매개변수 조정을 통한 유연성 극대화
Others
- 기능
- 범프 테스트 추적, 이메일 알림 및 손쉬운 기록 관리를 제공하여 표준 준수 개선
- 업계 최고 속도로 범프 테스트를 수행하여 작동 시간 증가 및 교정 가스 낭비 방지
- 경보 설정점 변경, 범프 테스트가 예정되어 있을 때 비준수 표시기 설정 및 기타 매개변수 조정을 통한 유연성 극대화
- 기능 : 범프 테스트 추적, 이메일 알림 및 손쉬운 기록 관리를 제공하여 표준 준수 개선|업계 최고 속도로 범프 테스트를 수행하여 작동 시간 증가 및 교정 가스 낭비 방지|경보 설정점 변경, 범프 테스트가 예정되어 있을 때 비준수 표시기 설정 및 기타 매개변수 조정을 통한 유연성 극대화