휴대용
MeshGuard Stainless Steel
MeshGuard 스테인리스 스틸은 저비용/높은 ROI 솔루션이 필요한 영역에 신속하게 배포할 수 있도록 설계된 네트워크 연결 가능한 무선 가스 모니터링 솔루션입니다.
MeshGuard는 수많은 산업 및 원격 모니터링 애플리케이션에 신속하게 배포할 수 있는 최고의 가스 감지 시스템입니다. MeshGuard는 생명을 구할 뿐만 아니라 규정 준수 및 정보 처리에서 수만 달러를 구합니다.
MeshGuard는ProRAE Guardian소프트웨어 플랫폼에서 완벽하게 지원됩니다.
MeshGuard는 산업 안전 애플리케이션을 위한 가장 진보된 가스 감지 기술과 최신 연결 데이터 시스템을 결합합니다. 시스템에는 모든 환경에 빠르게 배치할 수 있는 강력한 무선 센서가 포함되어 있기 때문에 MeshGuard는 길고 비용이 많이 드는 설치 프로젝트가 필요하지 않습니다. 광범위한 치명적인 가스를 감지 및 기록하고 데이터를 이해하기 쉬운 중앙 시스템에 신속하게 전달함으로써 안전 요원은 손가락 터치로 센서 네트워크 전체에서 최신 정보를 얻을 수 있습니다.
Others
- 기능
- Self-forming wireless network; units come online automatically
- IP-65 rated weather resistant, and splash guard equipped for sensor protection
Others
- 기능
- Self-forming wireless network; units come online automatically
- IP-65 rated weather resistant, and splash guard equipped for sensor protection
- 기능 : Self-forming wireless network; units come online automatically|IP-65 rated weather resistant, and splash guard equipped for sensor protection