내약품성 장갑
Anti C- 지지되지 않은 천연 고무 장갑
Anti C- 지지되지 않은 천연 고무 장갑
Others
- 장갑 게이지
- 18
- 그립 패턴
- 다이아몬드 엠보싱
- 손바닥 재질
- 천연 고무
- 재질
- 천연 고무
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
- 장갑 유형
- 고무 장갑
- 천공내성
- EN388
- 커프 스타일
- 비즈 장식
Others
- 장갑 게이지
- 18
- 그립 패턴
- 다이아몬드 엠보싱
- 손바닥 재질
- 천연 고무
- 재질
- 천연 고무
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
- 장갑 유형
- 고무 장갑
- 천공내성
- EN388
- 커프 스타일
- 비즈 장식
- 그립 패턴 : 다이아몬드 엠보싱
- 손바닥 재질 : 천연 고무
- 재질 : 천연 고무
- 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420
- 절단 저항 : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
- 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
- 장갑 유형 : 고무 장갑
- 천공내성 : EN388
- 커프 스타일 : 비즈 장식
- 장갑 게이지 : 18