방검 작갑
Honeywell CoreShield™ 마이크로폼 니트릴 코팅 22-7518B
향상된 절삭 저항: 편안함: 선택의 용이성: 비용 효율성... 모든 것을 하나의 장갑에. Honeywell CoreShield™를 사용하면 손 보호가 간편해집니다.
색상 코딩된 마킹 시스템을 사용하면 새로운 EN 388:2016 유럽 표준 및 ANSI-105-2016 미국 표준에 따라 애플리케이션에 필요한 장갑을 쉽게 선택할 수 있습니다. 절단 보호 수준으로 선택: 그립: 민첩성 및 핏.
착용 용이성
시중에서 가장 가벼운 재단 보호 장갑 중 하나: 하루 종일 착용해야 하는 작업자의 손 피로를 방지하는 데 도움이 됩니다.
착용자의 알레르기 위험을 줄여주는 피부 친화적인 원사. CoreShield™ 장갑은 OEKO-TEX®의 STANDARD 100 인증을 받았습니다.
손 및 손목 보호.
터치스크린 저항 및 정전용량.
구매 비용 효율적
엄지손가락 보강.
CoreShield™ 고성능 코팅은 x2 내구성 코팅을 위한 특수 마모 기술을 사용했습니다.
장갑 재질의 세척성은 5회 세탁 후에도 성능이나 크기에 큰 변화가 없음을 의미합니다.
CoreShield™ 장갑은 수명이 더 길기 때문에 교체 횟수를 줄이고 소유 비용을 절감할 수 있습니다. CoreShield™ 장갑은 구매 가치가 있는 상품입니다.
CoreShield™ 고성능 마이크로-폼 니트릴 코팅은 360° 통기성, 탁월한 그립감을 제공합니다.
방수 및 내유성 코팅: 내마모성: 손 피로 감소 및 뛰어난 손질 능력.
CoreShield™ 특수 제작 실은 피부 친화적이며 편안한 절단 방지 소재여서, 피부 접촉 시 더욱 부드러운 피부 친화적인 실임.