방검 작갑
Perfect Fit
새로운 Perfect Fit 절단 저항 장갑 - 보호 기능과 민첩성, 절단 보호, 쾌적함 및 그립감의 균형을 맞춘 제품
Honeywell Perfect Fit 장갑은 경량으로 설계되어 있고, 유리 섬유가 첨가되어 있지 않으며, 특수 설계된 폴리우레탄(PU)으로 코팅되어 있습니다. 이 PU 코팅은 낮은 수준의 디메틸포름아미드(DMF)로 설계되어 있어 작업자들을 높은 수준으로 보호해 줍니다.
당사는 Honeywell Perfect Fit 장갑을 고급 기술과 독특한 기능을 사용하여 설계했습니다.
이 장갑은 쾌적함, 민첩성, 그립감 및 보호 기능을 강화하여 작업자들이 최상의 성과를 거둘 수 있게 돕도록 설계되어 있습니다.
- 낮은 함량 수준의 DMF
- 색상 코드화된 표시
- 기술 정보에 빠르게 액세스할 수 있는 QR 코드 사용
- 실리콘 무첨가 옵션
- 코팅 통기성
- 유리 섬유가 첨가되지 않아 쾌적함
- 경량성
- 세탁 가능(최대 5회 세탁)
- 높은 그립 성능
산업 분야
- 자동차
- 기계 및 장비
- 금속가공
- 창고 및 물류
- 제조
- 건설
- 운송
적용 분야
- 날카로운 물체 취급
- 도장 및 표면 검사
- 섀시 조립
- 장착 및 해체
- 유지 보수
- 구성요소 및 부품 체결
SKU & 설명:
NPF21-1118G – Perfect Fit 18G A1/A, 회색 폴리우레탄/나일론, 팜 디핑
NPF21-1118W – Perfect Fit 18G A1/A, 흰색 폴리우레탄/흰색 나일론, 팜 디핑, 실리콘 무첨가
NPF22-7113G – Perfect Fit 13G A2/B, 회색 폴리우레탄/다이니마, 팜 디핑
NPF22-7113W – Perfect Fit 13G A2/B, 흰색 폴리우레탄/다이니마, 팜 디핑, 실리콘 무첨가
NPF23-0113G – Perfect Fit 13G A3/C, 회색 폴리우레탄/HPPE, 현무암질, 팜 디핑
NPF23-0113W – Perfect Fit 13G A3/C, 흰색 폴리우레탄/HPPE, 현무암질, 팜 디핑, 실리콘 무첨가
NPF24-0113G – Perfect Fit 13G A4/D, 회색 폴리우레탄/ HPPE, 현무암질, 팜 디핑
NPF25-9113G -Perfect Fit 13G, A5/E, 회색 폴리우레탄/스테인리스 스틸, 팜 디핑
NPF26-9113G – Perfect Fit 13G, A6/F, 회색 폴리우레탄/스테인리스 스틸, 팜 디핑
NPF26-9623G -Perfect Fit 13G, A6/F, 회색 천연 고무/스테인리스 스틸, 3/4 디핑
포장: 10켤레 내측 팩
이용 가능한 크기: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Others
- 내마모성
- 범위 3~6
- 코팅 색상
- 산업 적용 분야용 회색. 자동차 적용 분야용 흰색.
- 코팅 적용 범위
- PU 코팅용 팜 및 천연 고무 스타일용 3/4 팜
- 라이너 색상
- 빨간색, 노란색, 녹색 및 파란색
- 이점
- 코팅 통기성 및 민첩성
- 코팅
- PU 코팅/천연 고무
- 절단 저항
- 절단 저항 등급 A1~A6
Others
- 내마모성
- 범위 3~6
- 코팅 색상
- 산업 적용 분야용 회색. 자동차 적용 분야용 흰색.
- 코팅 적용 범위
- PU 코팅용 팜 및 천연 고무 스타일용 3/4 팜
- 라이너 색상
- 빨간색, 노란색, 녹색 및 파란색
- 이점
- 코팅 통기성 및 민첩성
- 코팅
- PU 코팅/천연 고무
- 절단 저항
- 절단 저항 등급 A1~A6
- 내마모성 : 범위 3~6
- 코팅 색상 : 산업 적용 분야용 회색. 자동차 적용 분야용 흰색.
- 코팅 적용 범위 : PU 코팅용 팜 및 천연 고무 스타일용 3/4 팜
- 라이너 색상 : 빨간색, 노란색, 녹색 및 파란색
- 이점 : 코팅 통기성 및 민첩성
- 코팅 : PU 코팅/천연 고무
- 절단 저항 : 절단 저항 등급 A1~A6