방검 작갑
WorkEasy
WorkEasy 절단 보호 장갑
기본 수준의 기계 및 절단 보호 장갑은 창고부터 제조까지 광범위한 산업 분야에서 지속적인 안전 요건입니다. 추가 기능이 있는 내구성 있는 장갑을 사용하면 응용 분야에 차이가 없습니다. 따라서 비용이 증가하고 관리상의 문제가 발생합니다.
Honeywell WorkEasy로 비용을 절감하고 스마트한 가격으로 인증된 기계 및 절단 보호의 이점을 누리십시오. 쉽게 마모되거나 찢어지거나 구멍이 나지 않는 WorkEasy 장갑은 Honeywell의 업계 전문성과 끊임없는 추진력이 보증하는 품질 보호 기능으로 여러분의 안전 요건을 정확히 충족합니다. WorkEasy 장갑의 신뢰할 수 있는 소재와 구조는 작업자를 보호하고, 편안하고, 생산적으로 만드는 데 도움이 됩니다.
특징
우수한 품질, 우수한 가격
- 경제적인 가격
- 비용 절감
- 최적의 품질의 재료
- 민첩성과 편안함
- 관리 문제 감소
- 장갑을 자주 교체하십시오.
- 대량 연속 공급
- 모든 제품에서 균일한 디자인
- 기계적 및 절단 저항
- 신뢰할 수 있는 브랜드
- EN 420 및 388 인증
- AZO 염료 및 REACH 준수
Others
- 코팅 마감
- PU/니트릴
- 이점
- 우수한 품질, 탁월한 가격
- 관리 및 유지 보수
- 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 15) 및 온도가 최대 49°C(120°F)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180°F)이 권장됩니다.
- 코팅 적용 범위
- 팜
- 코팅 색상
- 그레이
- 내마모성
- 4
- 라이너 색상
- 그레이
Others
- 코팅 마감
- PU/니트릴
- 이점
- 우수한 품질, 탁월한 가격
- 관리 및 유지 보수
- 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 15) 및 온도가 최대 49°C(120°F)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180°F)이 권장됩니다.
- 코팅 적용 범위
- 팜
- 코팅 색상
- 그레이
- 내마모성
- 4
- 라이너 색상
- 그레이
- 코팅 마감 : PU/니트릴
- 이점 : 우수한 품질, 탁월한 가격
- 관리 및 유지 보수 : 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 15) 및 온도가 최대 49°C(120°F)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180°F)이 권장됩니다.
- 코팅 적용 범위 : 팜
- 코팅 색상 : 그레이
- 내마모성 : 4
- 라이너 색상 : 그레이