범용 장갑
NorthFlex Light Task™ ESD
NorthFlex Light Task™ ESD
Others
- 장갑 게이지
- 15
- 정전기 방지
- 예
- 천공내성
- EN388
- 라이너 색상
- 흰색
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
- 재질
- Thunderon
- 그립 패턴
- 샌딩 마감
- 코팅 색상
- 그레이
- 손바닥 재질
- 폴리우레탄
- 커프 스타일
- 니트
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
- 라이닝 재질
- 구리 기반 Thunderon
Others
- 장갑 게이지
- 15
- 정전기 방지
- 예
- 천공내성
- EN388
- 라이너 색상
- 흰색
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
- 재질
- Thunderon
- 그립 패턴
- 샌딩 마감
- 코팅 색상
- 그레이
- 손바닥 재질
- 폴리우레탄
- 커프 스타일
- 니트
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
- 라이닝 재질
- 구리 기반 Thunderon
- 정전기 방지 : 예
- 천공내성 : EN388
- 라이너 색상 : 흰색
- 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
- 재질 : Thunderon
- 그립 패턴 : 샌딩 마감
- 코팅 색상 : 그레이
- 손바닥 재질 : 폴리우레탄
- 커프 스타일 : 니트
- 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420
- 절단 저항 : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
- 라이닝 재질 : 구리 기반 Thunderon
- 장갑 게이지 : 15