/content/sps/kr/ko/search-results.html

충격 방지 장갑

Honeywell Rig Dog™ 콜드 프로텍트 후크 앤 루프 클로저 커프

향상된 오일 그립 및 열악한 환경을 위한 ANSI A6 절단 보호 기능을 갖춘 고충격 장갑

제품설명
힘든 작업에는 튼튼한 장갑이 필요합니다. 새로운 Rig Dog 장갑은 기름기가 많은 위험한 표면을 취급할 때 팀을 안전하고 통제할 수 있도록 제작되었습니다. 향상된 충격 보호 기능을 제공합니다. EN388:2016을 충족하고 2019년에 출판될 ANSI/ISEA 138의 최고 수준의 충격 보호(레벨 3)를 달성하기 위해 개발되었습니다. 특별한 추가 레이어는 F ISO 컷 레벨 저항을 제공합니다. 즉, 마모로부터 보호하고 그립을 향상시킵니다. 통기성이 뛰어나고 손의 피로를 줄여 장시간 근무 시 편안하게 착용할 수 있습니다.
  • 헤비듀티 충격 보호 - 강화 TPR(열가소성 고무) 합성 소재: Honeywell Core Nest™ 기술은 손등의 에너지 흡수를 향상시켜 충격 손상으로부터 향상된 충격 보호 기능을 제공합니다. 손가락 끝 보호 기능이 높아져 손끝의 충격 보호 기능이 향상되었습니다.
  • 우수한 오일 그립 및 고수준 절단 보호 - 다층 직물은 EN ISO 388:2016 F 절단 저항 수준: 오일 및 건식/습식 그립 강화: 레벨 4 마모 보호(단일 레이어)를 제공하여 작업자들이 유분기 및 날카로운 위험 주위에서 자신감을 가지고 제어할 수 있도록 합니다.
  • 탁월한 편안함 및 유연성- 땀 조절을 위한 빠른 건조 및 습기 조절 기능으로 장시간 근무 시 장갑 착용이 더욱 편안합니다.
  • 오일 분출량 감소 - 손바닥의 스티칭을 최소화하여 오일 투과성이 낮아 편안함과 내구성을 제공합니다.
  • 겨울용 라이너 – 추운 환경용. EN 511 접촉 콜드 2
  • 후크 앤 루프 클로저 – 손목에 무리를 주지 않으면서 다양한 손의 손목 사이즈에 맞게 편안하게 착용할 수 있는 장갑.
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
43-622BY/10XL
alt
43-622BY/11XXL
alt
43-622BY/6XS
alt
43-622BY/7S
alt
43-622BY/8M
alt
43-622BY/9L
Image
SKU
Description
alt
43-622BY/10XL
alt
43-622BY/11XXL
alt
43-622BY/6XS
alt
43-622BY/7S
alt
43-622BY/8M
alt
43-622BY/9L