보호 슬리브
CTSS 컴포트렐 절단 저항 소매
CTSS 컴포트렐 절단 저항 소매
기능 및 이점:
- 새로 가공한 컴포트렐 소매는 탁월한 컷 보호 기능과 편안함을 제공합니다.
- Comfortrel의 탁월한 절단 보호 기능은 HPPE(고성능 폴리에틸렌) 섬유 혼합으로 인해 발생합니다.
- Honeywell은 동일한 수준의 절단 보호 기능을 유지해 왔지만, 이제 더 많은 라이크라를 사용하여 Comfortrel 슬리브에 마모 및 세척 후 다시 늘어나는 데 필요한 탄성을 제공합니다.
- Comfortrel 소매는 다양한 길이로 제공됩니다. 즉, 필요에 가장 잘 맞는 길이입니다.
Others
- 재질
- HPPE, 유리섬유, 폴리에스테르
- 표준
- ANSI ASTM F1790-97 레벨 4
- 절단 저항
- ANSI ASTM F1790-97 레벨 4
- 내마모성
- ANSI ASTM F1790-97 레벨 4
- 경고 및 제한
- 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
- 슬리브 유형
- 니트
Others
- 재질
- HPPE, 유리섬유, 폴리에스테르
- 표준
- ANSI ASTM F1790-97 레벨 4
- 절단 저항
- ANSI ASTM F1790-97 레벨 4
- 내마모성
- ANSI ASTM F1790-97 레벨 4
- 경고 및 제한
- 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
- 슬리브 유형
- 니트
- 재질 : HPPE, 유리섬유, 폴리에스테르
- 표준 : ANSI ASTM F1790-97 레벨 4
- 절단 저항 : ANSI ASTM F1790-97 레벨 4
- 내마모성 : ANSI ASTM F1790-97 레벨 4
- 경고 및 제한 : 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
- 슬리브 유형 : 니트