보호 슬리브
Kevlar® 내절단 슬리브
Kevlar® 내절단 슬리브
기능 및 이점:
- Perfect Fit - Kevlar 슬리브는 DuPont KEVLAR 브랜드 섬유를 사용하며 폭과 구성 등 다양한 길이로 제공됩니다.
- Kevlar 엔지니어드 섬유는 동일한 중량 기준으로 강철보다 5배 더 강하며, 절단 및 베임, 마모 위험으로부터 보호 성능이 탁월합니다.
- Kevlar는 내염성이며, 성능 저하 없이 최대 900°F(400°C)까지 견딜 수 있습니다.
Others
- 슬리브 유형
- 니트
- 경고 및 제한
- 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
- 내마모성
- ANSI ASTM D3389-05 레벨-2, EN 388 레벨-1
- 재질
- 케블라 섬유
Others
- 슬리브 유형
- 니트
- 경고 및 제한
- 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
- 내마모성
- ANSI ASTM D3389-05 레벨-2, EN 388 레벨-1
- 재질
- 케블라 섬유
- 슬리브 유형 : 니트
- 경고 및 제한 : 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
- 내마모성 : ANSI ASTM D3389-05 레벨-2, EN 388 레벨-1
- 재질 : 케블라 섬유