안면 보호대
안면 보호대 헤드기어
안면 보호대 헤드기어
기능 및 이점:
- 특허 받은 미끄럼 방지 래칫 시스템은 사용하기 쉽고 정확한 크기 조정을 제공합니다.
- SmoothLok 래칫은 KHG4001 및 KHG5001 헤드기어와 다음과 같은 안전모에 사용할 수 있습니다. 마테호른: 서밋: 에베레스트: K2 시리즈 및 피크 A69R: A79R.
- 다양한 안면 보호대 스타일 수용
- 대형 스파크 가드로 뛰어난 보호 기능 제공
- 크로스 끈은 조절이 가능하여 뛰어난 핏을 제공합니다.
- 풀 플로팅 장착 스파크 가드는 무거운 안면 보호대와 연속 사용에도 편안하게 착용할 수 있습니다.
- 4000 시리즈에는 안면 보호대 고정용 퀵체인지 시스템이 제공됨
- 5000 시리즈에는 안면 보호대 내부에 대한 스플래시 보호를 강화하는 데 도움이 되는 안면 보호대용 보호 고정 시스템이 함께 제공됨
- PHG 시리즈에는 핀록 조정이 포함됨
- KHG 시리즈에는 SmoothLok 래칫 조정 기능이 있어 빠르고 쉽게 완벽하게 장착 가능