안면 보호대
Honeywell 일회용 안면 보호대
Honeywell 일회용 안면 보호대
특징 및 장점:
- 폭 15” 및 높이 9.1”로 얼굴 전체에 걸친 넓은 보호범위 제공
- 0.188mm 두께의 PET 재활용 가능 재료
- 김서림을 방지하고 더 나은 시야를 제공하기 위해 내부 표면에 김서림 방지 코팅
- 1.2” 폼 두께로 안면과 안면 보호대 사이의 최적의 거리 유지
- FDA 등록
- 준수 사항:
- ANSI/ISEA Z87.1-2015 조항 8.1.2 비말 및 튐 방지 안면 보호대
- EN 166:2001 7.2.4항에 따른 비말 및 튐 방지
- 특별한 편안함과 보편적 사이즈의 탄력 밴드(폭 0.6”)
- 산업 및 응용 분야: 의료 인력, 출납원, 매장 직원, 은행: 관공서(DMV, 사회보장, 여권 등), 식당 직원