안면 보호대
보호막
보호막
기능 및 이점:
- 우수한 내열성을 위해 견고한 열가소성 수지로 제작.
- 액체가 바이저 내부로 튀는 것을 방지하기 위해 화학적 스플래쉬 드립 에지로 설계되었습니다.
- 개별 바이저 포지셔닝을 위한 간편한 크기 조정 및 장력 조정
- 바이저는 기둥이나 레버의 스냅 없이 쉽게 부착할 수 있습니다.
- 개별 바이저 배치에 맞게 쉽게 크기를 조정하고 조정할 수 있도록 장력 노브가 있는 래칫 헤드밴드와 함께 사용할 수 있습니다.
- 야구 모자와 유사한 조절을 제공하는 핀록 헤드밴드와 함께 제공됩니다.
- 다양한 환경에서 사용할 수 있는 프로피오네이트: 폴리카보네이트 및 아세테이트.
- 업계에서 인기 있는 크기 및 두께
- 기둥 또는 레버와 같은 스냅이 없는 간편한 부착: 균열 방지를 위한 강화된 에지.
- 범용 구멍 패턴으로 인해 다른 유명 제조업체의 헤드기어와 함께 Sperian 바이저를 사용할 수 있습니다.
- 알루미늄 바운드 아세테이트 교체용 바이저는 윤곽선, 맞춤형 핏을 위해 쉽게 형성됩니다.