안전모
마테호른 A89
마테호른 A89
기능 및 이점:
- 폼 라이너가 있는 다목적 측면 충격 HDPE 안전모 HDPE 외부 쉘은 강성을 위해 홈이 있습니다.
- 레인 트로프 및 액세서리 슬롯.
- 빠른 핏 또는 래칫 서스펜션 중 선택: 이마 컴포트 밴드와 크라운 패드로 최적의 편안함을 제공합니다.
- 서스펜션은 3단 높이 조절이 가능한 4 포인트 나일론 웹 크래들이 특징입니다.
- ANSI Z89.1-2009 및 CSA Z94.1-2005 유형 2 클래스 E에 부합.
Others
- 높이 조정
- 3-레벨
- 우수 트로프
- 예
- 사용자 지정 각인 사용 가능
- 예
- 쉘 재질
- HDPE
- 서스펜션 유형
- 4-점
- 악세사리 슬롯
- 예
- 표준
- ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E
- CSA Z94.1-2005 유형 2, 클래스 E
- CSA Z94.1-2005 유형 2, 클래스 E
- ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E
- 챙
- 캡 스타일
Others
- 높이 조정
- 3-레벨
- 우수 트로프
- 예
- 사용자 지정 각인 사용 가능
- 예
- 쉘 재질
- HDPE
- 서스펜션 유형
- 4-점
- 악세사리 슬롯
- 예
- 표준
- ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E
- CSA Z94.1-2005 유형 2, 클래스 E
- CSA Z94.1-2005 유형 2, 클래스 E
- ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E
- 챙
- 캡 스타일
- 높이 조정 : 3-레벨
- 우수 트로프 : 예
- 사용자 지정 각인 사용 가능 : 예
- 쉘 재질 : HDPE
- 서스펜션 유형 : 4-점
- 악세사리 슬롯 : 예
- 표준 : ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E | CSA Z94.1-2005 유형 2, 클래스 E|CSA Z94.1-2005 유형 2, 클래스 E|ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E
- 챙 : 캡 스타일