부품 및 액세서리
용접 필터 플레이트 및 렌즈
용접 필터: 판 및 렌즈
기능 및 이점:
유리 필터
정확한 사이즈로 재단되어 더 잘 맞습니다. 용접기 보호 및 편안함을 위해 판이나 렌즈 전체에 일관된 음영을 적용하여 광학적으로 교정합니다.
폴리카보네이트 필터
비교 가능한 유리 필터 무게의 약 1/3에 해당하는 무게와 내충격성이 여러 번 더 높아진 폴리카보네이트 필터는 고생산성 용접기 중에서 선택할 수 있습니다.
금도금 필터
폴리카보네이트 필터의 모든 장점: 적외선의 최대 99%를 반사하는 금 코팅의 장점: 헬멧 내부의 온도 감소. 냉각기: 보다 편안하게 용접공이 더 오래 작업하고 더 많은 것을 생산합니다.
폴리카보네이트 안전판
사출 성형: 광학적으로 정확: 경량: 내충격성 폴리카보네이트 플레이트로 보호 마진이 더 큼.
CR39 커버
최고 품질의 커버 플레이트는 100% CR39 라는 내용을 포함하여 다른 어떤 브랜드보다도 높은 비율의 CR39 재료를 포함하고 있습니다. 높은 품질은 값비싼 필터 플레이트를 더 잘 보호하고 사용 수명이 더 깁니다.
폴리카보네이트 용접 확대경(색안경)
특수 광학 등급 폴리카보네이트로 사출 성형된 일체형: 광학적으로 정확하기 때문에 눈의 피로와 자극을 줄여줍니다. 시중에서 유일한 확대경으로, 일반적인 6′′ 거리 대신 용접부로부터 12′′ 최적의 작업 거리를 제공하도록 설계되었습니다. 실리콘 하드코팅은 긁힘과 흠집으로부터 표면을 보호합니다.