보안경
North 토네이도 F5 T5750 및 T5850
North 토네이도 F5 T5750 및 T5850
기능 및 이점:
- Uvextra® AF 또는 하드코트 렌즈 코팅으로 제공
- 9베이스 랩어라운드 렌즈 디자인
- 거울을 포함한 다양한 렌즈색으로 제공
- 교체용 렌즈 사용 가능
- 3⁄4 프레임
- ANSI Z87.1+ 2015
- CSA Z94.3 2015
- AF코팅
- 긁힘 방지 하드코트
- 9베이스 랩어라운드 렌즈 디자인
- T5750은 안경다리가 조절식 곡선형입니다.
- T5850은 안경다리가 스타일리시한 직선형입니다.
- ANSI Z87.1+ 2015
- CSA Z94.3 2015
- 교체용 렌즈 사용 가능
Others
- 제품 플랫폼 장점
- 2가지 스타일, 다양한 렌즈 틴트 및 교체용 렌즈 사용 가능.
- 프레임 스타일
- 3/4 프레임
- 렌즈 색상
- 다양한 렌즈 틴트
- 프레임 유연성
- 조절 가능한 템플
- 렌즈 재질
- 폴리카보네이트
- 프레임 색상
- 파랑
- 흑색
- 블랙
- 그레이
- 블루
- 그레이
- 안경다리 옵션
- 스패츌러
- Bayonette
- 스패츌러
- Bayonette
- 렌즈 코팅
- AF, 긁힘 방지, UV 차단 99.9%, 정전기 방지
- 렌즈 교체 스타일
- 스냅피트
Others
- 제품 플랫폼 장점
- 2가지 스타일, 다양한 렌즈 틴트 및 교체용 렌즈 사용 가능.
- 프레임 스타일
- 3/4 프레임
- 렌즈 색상
- 다양한 렌즈 틴트
- 프레임 유연성
- 조절 가능한 템플
- 렌즈 재질
- 폴리카보네이트
- 프레임 색상
- 파랑
- 흑색
- 블랙
- 그레이
- 블루
- 그레이
- 안경다리 옵션
- 스패츌러
- Bayonette
- 스패츌러
- Bayonette
- 렌즈 코팅
- AF, 긁힘 방지, UV 차단 99.9%, 정전기 방지
- 렌즈 교체 스타일
- 스냅피트
- 제품 플랫폼 장점 : 2가지 스타일, 다양한 렌즈 틴트 및 교체용 렌즈 사용 가능.
- 프레임 스타일 : 3/4 프레임
- 렌즈 색상 : 다양한 렌즈 틴트
- 프레임 유연성 : 조절 가능한 템플
- 렌즈 재질 : 폴리카보네이트
- 프레임 색상 : 파랑|흑색|블랙 | 그레이 | 블루|그레이
- 안경다리 옵션 : 스패츌러|Bayonette|스패츌러 | Bayonette
- 렌즈 코팅 : AF, 긁힘 방지, UV 차단 99.9%, 정전기 방지
- 렌즈 교체 스타일 : 스냅피트