보안경
SVP 300 시리즈
SVP 300 시리즈
기능 및 이점:
- PC 렌즈: HC: Uvextra AF
- 스타일리시: 풀 프레임 외관의 유니렌즈, 10베이스 랩어라운드 프레임
- 유연한 팁
- 몰드형 노즈피스
- 투명 및 렌즈색으로 제공
- ANSI Z.87.1+ 2015
- 하드코트: 및 Uvextra AF
- 10베이스 랩어라운드 커버
- 유연한 ‘본 및 텐던’ 안경다리로 편안하고 안정적인 핏감 구현
- 몰드형 노즈 브릿지
- U6 등급 – 원거리 및 근거리 UV 투과율을 위한 > 99.9% UVB/UVA의 렌즈 필터
- 유도체 프레임
- 프레임과 렌즈색 모두 투명 및 회색으로 제공
- ANSI+ 2015를 준수하는 것으로 인증됨
- 뛰어난 가격의 세련된 단순성
- 풀 프레임 룩의 프레임리스