용접 헬멧 및 후드
Honeywell HW200 ADF 용접 헬멧
Honeywell HW200 ADF 용접 헬멧
기능 및 이점:
- 청소 작업 중에 ADF를 사용할 때 어두워지지 않도록 하는 그라인드 모드 기능.
- 주변광 조건에서 원치 않는 어두워짐을 방지하기 위해 필터의 민감성을 조정할 수 있는 옵션을 사용자에게 제공하는 감도 조정.
- 편리한 래칫 조절 시스템으로 맞춤형 핏과 완벽한 편안함을 제공합니다.
- 교체 가능: 패딩 처리된 땀 밴드.
- 많은 안전 안경류 및 호흡기 제품을 수용하는 디자인
- 시야 영역: 7.2' (3.8' x 1.9' / 97mm x 47mm)
- 작동 온도 범위: -10° C to +55° C (+14° F to +131° F)
Others
- 표준
- ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3 gram
Others
- 표준
- ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3 gram
- 표준 : ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3 gram