귀마개
항균 처리 HL400 귀마개 디스펜서
항균 HL400 귀마개 디스펜서
회전 손잡이와 캐치 트레이는 항균 첨가제로 처리되어 귀마개 분배가 더욱 위생적입니다. 항균 첨가제가 천천히 방출되어 회전 손잡이의 바이오버든을 줄입니다. 따라서 제품이 청결하게 유지되고 추가 세척이 필요하지 않으므로 비용 절감 효과가 있습니다.
- 편리한 사용 — 간편하게 손잡이를 돌리기만 하면 곧바로 귀마개가 나옵니다.
- 400쌍의 귀마개가 든 캐니스터와 함께 제공됩니다.
- Howard Leight™의 모든 일회용 귀마개 MAX®, MAXLite®, Laser Lite®, FirmFit® 및 Xtreme®에 적합합니다.
- 간편한 설치 — 범용 구멍 위치로 구멍을 새로 뚫을 필요가 없으며, 평평한 표면에 설치할 수 있습니다
- 내구성이 뛰어나고 재활용이 가능한 플라스틱 캐니스터 — 다양한 리필 옵션 포함:
필요에 따라 빈 캐니스터를 기존의 200쌍 리필 지퍼백으로 다시 채우십시오.