귀마개
Clarity® Earplug
향상된 커뮤니케이션
기능 및 이점:
- 의사소통을 강화하여 직원 고립을 최소화합니다.
- 특허 받은 SMT(사운드 매니지먼트 기술) 필터 기술은 낮은 수준(중간 수준: 및 고주파)을 균일하게 약화시키며, 높은 주파수(음성: 신호: 알람)는 더 자연스럽게 들을 수 있습니다.
- 95dB 이하의 주변 소음 환경에 적합한 낮은 감쇠: 과보호 방지 및 전반적인 작업자 안전 및 규정 준수 개선
- 특허 받은 4중 SoftFlange™ 디자인으로 하루 종일 편안하게 외이도를 편안하게 밀봉
- 개인의 편안함과 안전을 위한 두 가지 사이즈의 미세 조정 핏
- 코드 조절장치는 개인적 선호도 또는 용도에 맞게 길이를 조정함
- 귀마개를 착용했을 때 소리 전달을 줄여주는 직조 코드
- 후크가 있는 재사용 가능 케이스로 착용자가 벨트 루프에 부착 가능: 앞치마: 가방 또는 기타 작업 도구
- 스냅인 이어 쿠션으로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.