수동형 귀덮개
Thunder®
최고의 보호 기능과 편안함
기능 & 이점:
공기 흐름 제어 기술
Howard Leight의 특허받은 공기 흐름 제어는 이어컵 크기나 무게를 늘리지 않고도 모든 주파수에서 최적의 감쇠를 제공합니다. 특허 받은 베이스플레이트 챔버와 하이테크 부직포 레이어가 이어 머프 내부의 공기 흐름을 관리하여 소리가 귀에 도달하는 방식을 제어합니다. 결과는 더 좋습니다. 거의 모든 산업 소음 환경에 대해 보다 일관된 전체 감쇠. 공기 흐름 제어는 모든 Thunder 시리즈 이어 머프에 대한 표준 기능입니다.
Howard Leight 캡 장착 이어 머프는 이제 North Hard Hats과 안면 보호대와 함께 사용할 수 있습니다. 이 이어 머프는 안전모 및 안면 보호대와 완벽하게 통합되어 작업자의 머리와 청력 보호를 위한 효과적인 장치를 제공하도록 설계되었습니다.
- 모든 작업장, 특히 전기 환경에 적합한 유전체 구조
- 모든 머리 크기에 맞는 균일한 헤드밴드 압력으로 장기간 착용 시 더 나은 편안함 제공
- 변형되지 않는 외부 헤드밴드가 거친 처리를 견딤
- 마모 시 퀵클릭 높이 조절 유지
- 스냅인 이어 쿠션으로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
- Honeywell North 안전모를 포함하여 다양한 안전모에 맞는 헬멧 이어 머프 제공.