수동형 귀덮개
Viking™
대체 착용 위치용 다중 위치 헤드밴드
기능 & 이점:
특허 받은 공기 흐름 제어 기술
Howard Leight의 특허받은 공기 흐름 제어는 이어컵 크기나 무게를 늘리지 않고도 모든 주파수에서 최적의 감쇠를 제공합니다. 특허 받은 베이스플레이트 챔버와 하이테크 부직포 레이어가 이어 머프 내부의 공기 흐름을 관리하여 소리가 귀에 도달하는 방식을 제어합니다. 결과는 더 좋습니다. 거의 모든 산업 소음 환경에 대해 보다 일관된 전체 감쇠. 공기 흐름 제어는 모든 Viking 시리즈 이어 머프에 대한 표준 기능입니다.
- 다중 위치 머리 위; 머리 뒤 또는 턱 아래
- 다른 PPE를 사용할 때 착용합니다.
- 특허 받은 Air Flow Control™ 기술은 이어컵 크기나 무게를 늘리지 않고도 모든 주파수에서 최적의 감쇠를 제공합니다.
- 내부 환기 헤드밴드는 머리에 가해지는 압력을 최소화하며, 더운/습한 기후에서 더 쉽게 호흡할 수 있습니다.
- 스냅인 이어 쿠션으로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
- 머리 뒤 또는 턱 밑에 착용했을 때 더 나은 위치를 위한 신축성 있는 헤드밴드 스트랩
- 전기 환경에 적합한 유전체 구조