부츠
Oliver 45 시리즈 브라운 7" 레이스업 컴포지트 토 EH
Oliver 45 시리즈 브라운 7' 레이스업 컴포지트 토 EH
기능 및 이점:
- 액체에 강한 가죽.
- 합성 토 충격 보호는 기존 스틸 토보다 40% 더 가볍습니다. 하루 종일 착용할 때 피로가 덜합니다.
- NANOlite 및 COMFORT 쿠션 기술로 다리의 피로를 줄이고 편안함을 강화합니다.
- 모든 지형: TPU 솔링 기술은 경량으로 구성되어 있습니다. 충격 흡수형 저밀도 PU(폴리우레탄) 미드솔은 발에 충격을 흡수하고 발걸음마다 탁월한 편안함을 선사합니다.
- Oliver 아웃솔 디자인은 미끄러짐과 추락을 방지하는 미끄럼 방지 기능을 갖추고 있으며 최대 266° F(130° C)의 온도에 대해 내열성이 있습니다.
Others
- 전체 높이
- 6
- 신발 크기
- 남성용 홀 6-14
- 남성용 홀 6-14
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 신발 성별
- 남성
- 중족 보호
- 아니오
- 방수성
- 없음
- 재질
- 가죽
- 밑창 소재
- TPU
- 신발 색상
- 갈색
- 갑피 재질
- 가죽
Others
- 전체 높이
- 6
- 신발 크기
- 남성용 홀 6-14
- 남성용 홀 6-14
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 신발 성별
- 남성
- 중족 보호
- 아니오
- 방수성
- 없음
- 재질
- 가죽
- 밑창 소재
- TPU
- 신발 색상
- 갈색
- 갑피 재질
- 가죽
- 신발 크기 : 남성용 홀 6-14|남성용 홀 6-14 | 남성용 하프 7.5 -11.5|남성용 하프 7.5 -11.5
- 신발 성별 : 남성
- 중족 보호 : 아니오
- 방수성 : 없음
- 재질 : 가죽
- 밑창 소재 : TPU
- 신발 색상 : 갈색
- 갑피 재질 : 가죽
- 전체 높이 : 6