부츠
Oliver 55 시리즈 6" 레이스업 스틸 토
Oliver 55 시리즈 블랙 6' 가죽 레이스업 스틸 토 MT PR EH
기능 및 이점:
- 액체에 강한 가죽.
- 자연형 스틸 토 충격 보호.
- PORON XRD 중족골 가드.
- Qflex 제로: 비금속 천공 보호.
- 전기 위험 등급.
- NANOlite 및 COMFORT 쿠션 기술로 다리의 피로를 줄이고 편안함을 강화합니다.
- 모든 지형: 이중 밀도 솔링 기술은 부드러운 충격 흡수: 저밀도 폴리우레탄(PU) 미드솔과 고밀도: 내구성이 강한 고무 아웃솔을 결합했습니다.
- Oliver 아웃솔 디자인은 미끄러짐과 추락을 방지하는 미끄럼 방지 기능을 갖추고 있으며 최대 572° F(300° C)의 온도에 대해 내열성이 있습니다.
Others
- 전체 높이
- 6
- 갑피 재질
- 가죽
- 강철 발가락 보호
- 예
- 중족 보호
- 예
- 방수성
- 없음
- 신발 성별
- 남성
- 재질
- 가죽
- 신발 색상
- 흑색
- 밑창 소재
- 고무
- 신발 크기
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 남성용 홀 6-15
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 남성용 홀 6-15
Others
- 전체 높이
- 6
- 갑피 재질
- 가죽
- 강철 발가락 보호
- 예
- 중족 보호
- 예
- 방수성
- 없음
- 신발 성별
- 남성
- 재질
- 가죽
- 신발 색상
- 흑색
- 밑창 소재
- 고무
- 신발 크기
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 남성용 홀 6-15
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 남성용 홀 6-15
- 갑피 재질 : 가죽
- 강철 발가락 보호 : 예
- 중족 보호 : 예
- 방수성 : 없음
- 신발 성별 : 남성
- 재질 : 가죽
- 신발 색상 : 흑색
- 밑창 소재 : 고무
- 신발 크기 : 남성용 하프 7.5 -11.5|남성용 홀 6-15 | 남성용 하프 7.5 -11.5|남성용 홀 6-15
- 전체 높이 : 6