부츠
Oliver 55 시리즈 위트 6" 가죽 레이스업 스틸 토 SD
Oliver 55 시리즈 위트 6' 가죽 레이스업 스틸 토 SD
기능 및 이점:
- 위트 레더: 레이스 잠금 장치가 달린 레이스업 디자인으로 착용이 용이함: 6인치.
- 자연형 스틸 토 충격 보호.
- NANOlite 및 COMFORT 쿠션 기술로 다리의 피로를 줄이고 편안함을 강화합니다.
- 올 터레인 솔링 기술은 부드러운 충격 흡수, 저밀도 폴리우레탄(PU) 미드솔과 고밀도, 내구성이 강한 고무 아웃솔을 결합했습니다.
- Oliver 아웃솔 디자인은 미끄러짐과 추락을 방지하는 미끄럼 방지 기능을 갖추고 있으며 최대 572° F(300° C)의 온도에 대해 내열성이 있습니다.
Others
- 전체 높이
- 6
- 재질
- 가죽
- 밑창 소재
- 고무
- 갑피 재질
- 가죽
- 신발 색상
- 밀
- 중족 보호
- 아니오
- 신발 크기
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 남성용 홀 6-15
- 신발 성별
- 남성
- 강철 발가락 보호
- 예
Others
- 전체 높이
- 6
- 재질
- 가죽
- 밑창 소재
- 고무
- 갑피 재질
- 가죽
- 신발 색상
- 밀
- 중족 보호
- 아니오
- 신발 크기
- 남성용 하프 7.5 -11.5
- 남성용 홀 6-15
- 신발 성별
- 남성
- 강철 발가락 보호
- 예
- 재질 : 가죽
- 밑창 소재 : 고무
- 갑피 재질 : 가죽
- 신발 색상 : 밀
- 중족 보호 : 아니오
- 신발 크기 : 남성용 하프 7.5 -11.5|남성용 홀 6-15
- 신발 성별 : 남성
- 강철 발가락 보호 : 예
- 전체 높이 : 6