공기 정화 호흡기(APR)
Honeywell North® RU8800 하프 마스크
Honeywell North® RU8800 하프 마스크
Honeywell North RU8800 시리즈 하프 마스크는 특히 장착이 어려운 사용자를 위해 설계되었습니다. 여기에는 거의 모든 얼굴 구조에 적응할 수 있는 3가지 독특한 기능이 포함됩니다. 랩어라운드 프로필은 사용자의 얼굴에 일치하며 마스크 주름은 마스크를 얼굴과 삼중 플랜지 방향으로 유도합니다. 이 플랜지에는 3개의 밀봉 표면이 있어 밀봉이 안정적이며 움직임이 더욱 자유롭습니다. 이 기능들은 함께 작용하여 마스크가 매우 작은 사이즈부터 큰 사이즈까지 다양한 크기에 맞도록 합니다.
스몰 사이즈 RU8800은 엑스트라 스몰/프티 페이스에 적합하며, 미디엄/라지 사이즈는 넓은 또는 긴 페이스를 가진 사람에게 적합합니다.
기능 및 이점:
- 삼중 플랜지는 3개의 씰링 표면을 제공하여 씰링을 안전하게 유지합니다.
- 부드럽고 유연한 실리콘 마스크 - 하루 종일 편안하게 사용할 수 있습니다.
- 마스크에 설계된 주름은 더 나은 밀봉을 위해 부드러운 압력을 제공합니다.
- 사용자의 얼굴을 감싸는 디자인 윤곽.
- 흡입 밸브의 낮은 배치는 시야를 최대화합니다.
- 호기 밸브는 따뜻한 공기를 신속하게 배출합니다.
- 헤드스트랩 어셈블리에는 엑스트라 와이드 크래들 서스펜션이 포함되어 있으며 무게가 고르게 분산됩니다.
- 조절과 고정이 쉬운 우븐 스트랩.
- 소형 및 중형/대형으로 제공됩니다.
Others
- 마스크 크기
- 대형
- 중형
- 소형
- 소형
- 중형
- 대형
- 마스크 재질
- 실리콘
- 밸브 유형
- 흡기 밸브
- 호기 밸브
- 흡기 밸브
- 호기 밸브
- 스트랩 스타일
- 조절식 스트랩
- 표준
- NIOSH 42 CFR 84
- 카트리지 유형
- N 시리즈
Others
- 마스크 크기
- 대형
- 중형
- 소형
- 소형
- 중형
- 대형
- 마스크 재질
- 실리콘
- 밸브 유형
- 흡기 밸브
- 호기 밸브
- 흡기 밸브
- 호기 밸브
- 스트랩 스타일
- 조절식 스트랩
- 표준
- NIOSH 42 CFR 84
- 카트리지 유형
- N 시리즈
- 마스크 크기 : 대형|중형|소형|소형 | 중형 | 대형
- 마스크 재질 : 실리콘
- 밸브 유형 : 흡기 밸브|호기 밸브 | 흡기 밸브|호기 밸브
- 스트랩 스타일 : 조절식 스트랩
- 표준 : NIOSH 42 CFR 84
- 카트리지 유형 : N 시리즈