공기 정화 호흡기(APR)
RU6500 전면 마스크
RU6500 전면 마스크
기능 및 이점:
- 실리콘 밀봉으로 마스크 밀봉이 매우 우수하여, 오염물을 막아줍니다.
- 실리콘 노즈컵은 하루 종일 착용해도 부드럽고 편안합니다.
- 광시야의 폴리카보네이트 렌즈로 주변 시야를 최대화하고 하향 시야를 확보: 높은 충격 요건인 ANSI Z 87을 충족합니다.
- 넓은 시야는 왜곡 없는 가시성과 광학적 선명도를 제공합니다.
- 5포인트 스트랩 옵션에는 중앙 스트랩이 포함되어 있어 마스크를 고정하여 더욱 안정적인 핏감을 제공합니다. 빠르고 쉬운 조절 가능.
- 산업용 메시 헤드넷 옵션은 사용자가 편안하게 사용할 수 있는 또 다른 옵션을 제공합니다. 안전모에서 사용할 수 있습니다.
- 나사형 카트리지 커넥터는 카트리지와 필터를 고정하여 실수로 분리되는 것을 방지합니다.
- 측면 장착 CF-SAR: 전면 장착 CF-SAR: 측면 장착 PAPR 및 전면 장착 PAPR에 적응할 수 있으므로 테스트 작업자가 여러 호흡기에 맞출 필요가 없습니다.
Others
- 마스크 재질
- 실리콘
- 노즈컵 크기
- 표준
- 마스크 씰 재질
- 실리콘
- 스트랩 스타일
- 메시 헤드넷
- 5-점 헤드스트랩
- 메시 헤드넷
- 5-점 헤드스트랩
- 마스크 크기
- 중형
- 소형
- 중형
- 대형
- 대형
- 소형
- 카트리지 유형
- N 시리즈
- 렌즈 재질
- 폴리카보네이트
Others
- 마스크 재질
- 실리콘
- 노즈컵 크기
- 표준
- 마스크 씰 재질
- 실리콘
- 스트랩 스타일
- 메시 헤드넷
- 5-점 헤드스트랩
- 메시 헤드넷
- 5-점 헤드스트랩
- 마스크 크기
- 중형
- 소형
- 중형
- 대형
- 대형
- 소형
- 카트리지 유형
- N 시리즈
- 렌즈 재질
- 폴리카보네이트
- 마스크 재질 : 실리콘
- 노즈컵 크기 : 표준
- 마스크 씰 재질 : 실리콘
- 스트랩 스타일 : 메시 헤드넷|5-점 헤드스트랩 | 메시 헤드넷|5-점 헤드스트랩
- 마스크 크기 : 중형|소형 | 중형 | 대형|대형|소형
- 카트리지 유형 : N 시리즈
- 렌즈 재질 : 폴리카보네이트