공기 정화 호흡기(APR)
Survivair Opti-Fit CBRN (NIOSH)
Survivair Opti-Fit CBRN (NIOSH)
기능 & 이점:
- 내구성, 내화학성 부틸 고무 페이스 스커트.
- 수분 공급 음료 튜브(옵션)는 수분 공급을 빠르게 합니다.
- 우수한 시야는 비전이 필수적인 중요한 상황에서 방해받지 않는 시야를 제공합니다.
- 긁힘 방지 코팅된 폴리카보네이트 렌즈는 사실상 뒤틀림이 없습니다.
- 다양한 용도에 적합한 3-포지션 캐니스터 장착.
- DIN 스레드 40mm 커넥터를 사용하면 캐니스터를 빠르고 쉽게 부착하고 제거할 수 있습니다.
- 표준 노즈컵은 렌즈 김서림을 줄입니다.
- 3가지 사이즈로 제공되어 다양한 핏이 가능합니다.
- 모델 1690 CBRN 캐니스터로 승인된 NIOSH CBRN. (NIOSH Cap-1 승인, TC # 14G - 0272).
- NIOSH가 폭동 제어용 모델 1688 CN/CS/P100 캐니스터로 승인(TC # 14G - 0264).
Others
- 노즈컵 크기
- 표준
- 렌즈 재질
- 폴리카보네이트
- 스트랩 스타일
- 5-점 헤드스트랩
- 마스크 재질
- 부틸 고무
- 마스크 크기
- 소형
- 중형
- 대형
- 대형
- 중형
- 소형
Others
- 노즈컵 크기
- 표준
- 렌즈 재질
- 폴리카보네이트
- 스트랩 스타일
- 5-점 헤드스트랩
- 마스크 재질
- 부틸 고무
- 마스크 크기
- 소형
- 중형
- 대형
- 대형
- 중형
- 소형
- 노즈컵 크기 : 표준
- 렌즈 재질 : 폴리카보네이트
- 스트랩 스타일 : 5-점 헤드스트랩
- 마스크 재질 : 부틸 고무
- 마스크 크기 : 소형 | 중형 | 대형|대형|중형|소형