/content/sps/kr/ko/search-results.html

일회용 호흡기

DC301 N95 노즈 클립이 있는 일회용 마스크

DC301 N95 일회용 호흡 보호구, 노즈 클립 포함

제품설명
DC301 일회용 마스크는 대부분의 얼굴형에 편안하게 맞도록 설계된 범용 사이즈 마스크입니다. 조절 가능한 노즈 클립은 편안하고 안전한 밀봉을 제공합니다.
.
기능 및 이점
  • 조절 가능한 노즈 클립으로 맞춤형 씰을 고정
  • 압박 지점을 최소화하고 대부분의 얼굴에 편안하게 밀착되는 특별한 디자인.
  • 습도 및 수분 방지 필터 미디어로, 습기를 차단하여 더 오래 지속되는 마스크를 만듭니다.
  • 강함: 단단한 외피가 높은 습도에서 마스크가 붕괴되는 것을 막아줍니다.
  • 이중 용접 구조의 머리띠는 사용자의 얼굴에 마스크를 편안하게 고정합니다.
  • 라텍스를 사용하지 않은 직물 헤드 스트랩은 파손 가능성을 줄여줍니다.
  • 벌크 포장으로 제공됩니다.
  • NIOSH 승인
명세서

Others

  • 이점
    • 압박점을 최소화하고 대부분의 얼굴에 편안하게 밀착되는 특별한 설계. 습기 및 물기 방지 필터 미디어를 통해 습기를 차단하여 호흡기의 수명을 연장합니다. 튼튼하고 단단한 외피는 높은 습도에서 마스크가 내려앉는 것을 방지합니다. 이중 용접 헤드 스트랩은 호흡기를 사용자의 얼굴에 편안하게 고정시켜 줍니다. 라텍스 무함유 우븐 헤드 스트랩은 파손 가능성을 줄여줍니다.
  • 재사용 가능성
    • 아니오
  • 스트랩 스타일
    • 용접 헤드 스트랩
  • 라텍스 무첨가
  • 제품 시리즈
    • DC300
  • 마스크 크기
    • 범용
  • 마스크 재질
    • 습기 및 물기 방지 필터 미디어
  • 마스크 유형
    • 성형
  • 필터 재질
    • 습기 및 물기 방지 필터 미디어
  • 작동 중량
    • 0.4 ounce av
  • 여과 유형
    • N95
  • 표준
    • NIOSH
  • 포장
    • 박스형

Others

  • 이점
    • 압박점을 최소화하고 대부분의 얼굴에 편안하게 밀착되는 특별한 설계. 습기 및 물기 방지 필터 미디어를 통해 습기를 차단하여 호흡기의 수명을 연장합니다. 튼튼하고 단단한 외피는 높은 습도에서 마스크가 내려앉는 것을 방지합니다. 이중 용접 헤드 스트랩은 호흡기를 사용자의 얼굴에 편안하게 고정시켜 줍니다. 라텍스 무함유 우븐 헤드 스트랩은 파손 가능성을 줄여줍니다.
  • 재사용 가능성
    • 아니오
  • 스트랩 스타일
    • 용접 헤드 스트랩
  • 라텍스 무첨가
  • 제품 시리즈
    • DC300
  • 마스크 크기
    • 범용
  • 마스크 재질
    • 습기 및 물기 방지 필터 미디어
  • 마스크 유형
    • 성형
  • 필터 재질
    • 습기 및 물기 방지 필터 미디어
  • 작동 중량
    • 0.4 ounce av
  • 여과 유형
    • N95
  • 표준
    • NIOSH
  • 포장
    • 박스형
  • 이점 : 압박점을 최소화하고 대부분의 얼굴에 편안하게 밀착되는 특별한 설계. 습기 및 물기 방지 필터 미디어를 통해 습기를 차단하여 호흡기의 수명을 연장합니다. 튼튼하고 단단한 외피는 높은 습도에서 마스크가 내려앉는 것을 방지합니다. 이중 용접 헤드 스트랩은 호흡기를 사용자의 얼굴에 편안하게 고정시켜 줍니다. 라텍스 무함유 우븐 헤드 스트랩은 파손 가능성을 줄여줍니다.
  • 재사용 가능성 : 아니오
  • 스트랩 스타일 : 용접 헤드 스트랩
  • 라텍스 무첨가 : 예
  • 제품 시리즈 : DC300
  • 마스크 크기 : 범용
  • 마스크 재질 : 습기 및 물기 방지 필터 미디어
  • 마스크 유형 : 성형
  • 필터 재질 : 습기 및 물기 방지 필터 미디어
  • 작동 중량 : 0.4 ounce av
  • 여과 유형 : N95
  • 표준 : NIOSH
  • 포장 : 박스형