대피 호흡기
Honeywell ER5000 탈출 호흡 장치
Honeywell ER5000 탈출 호흡 장치
그래서 Honeywell은 사용하기 쉬운 첨단 비상 탈출 호흡 장치를 설계했습니다. 몇 초 만에 착용하고 작동할 수 있습니다. 5분 후 사용 가능: 10분 후: 및 5분 후 고유량 지속 시간. Honeywell ER5000은 5분(EBA-5) 또는 10분(EBA-10)의 비상 호흡 공기를 제공합니다. 작업자에게 독성 또는 산소가 부족한 대기에서 안전하게 대피하는 데 필요한 시간을 제공합니다. 조립된 장치는 운반용 파우치에 완전히 들어 있으며 리필형 실린더: 밸브 및 압력 게이지 어셈블리: 호흡 튜브: 보호 에어 후드: 및 조절기로 구성되어 있습니다.
더 많은 운동이 필요한 탈출 상황(계단 오르기: 등등) Honeywell은 보다 편안한 호흡을 위해 더 높은 공기 흐름을 갖춘 EBA(EBA-HF5)를 제공합니다. 5분: 15입방피트, 경량 알루미늄 실린더와 72리터/분의 높은 유량으로 후드에 공기를 공급하는 조절기가 특징입니다.
기능 및 이점:
- 5분 및 10분 동안 사용할 수 있으며 5분 동안 고유량으로 사용할 수 있습니다.
- 편안한 루즈 핏감 후드는 안경, 풀 비어드 또는 안전모 위에 쉽게 장착할 수 있습니다: 이스케이프 장비는 적합성 테스트를 필요로 하지 않습니다.
- 혁신적인 'T' 디자인으로 360도 시야를 제공하는 동시에 사용자의 얼굴에서 후드를 분리할 수 있습니다.
- 극한의 온도에도 견딜 수 있는 내구성.
- 다용도의 견고한 휴대용 파우치 포함.
- 조절기는 360도 회전하며, 전체 범위의 모션을 허용하고 스내그 포인트를 제거합니다.
- 스프링 강화 호흡 튜브는 튜브의 꼬임을 방지하여 공기 흐름이 제한되지 않습니다.
- 벽면 장착 브래킷 또는 보관 케이스(옵션)를 사용할 수 있습니다.
- NIOSH 승인.
Others
- 작동 온도 범위
- -31.66~60(EBA5)
- -25~140(EBA5)
- -17.77~60(EBA-10 및 EBA-HF5)
- 0~140(EBA-10 및 EBA-HF5)
- -17.77~60(EBA-10 및 EBA-HF5)
- -31.66~60(EBA5)
- 유량
- 42(EBA-5)
- 42(EBA-5)
- 32(EBA-10)
- 72(EBA-HF5)
- 72(EBA-HF5)
- 32(EBA-10)
- 실린더 지속 시간
- 5
- 10
- 5
- 10
- 후드 재질
- 폴리우레탄 필름
- 후드 클로저 유형
- 드로스트링
- 실린더 유형
- 3AL(8CF)
- 포장
- 휴대용 케이스(블로우 몰딩 폴리에틸렌)
- 조절기 유형
- 조절식 유량 평형 피스톤형
- 튜브 재질
- 저온 탄성중합체
- 실린더 압력
- 2216
- 3000
- 2216
- 3000
Others
- 작동 온도 범위
- -31.66~60(EBA5)
- -25~140(EBA5)
- -17.77~60(EBA-10 및 EBA-HF5)
- 0~140(EBA-10 및 EBA-HF5)
- -17.77~60(EBA-10 및 EBA-HF5)
- -31.66~60(EBA5)
- 유량
- 42(EBA-5)
- 42(EBA-5)
- 32(EBA-10)
- 72(EBA-HF5)
- 72(EBA-HF5)
- 32(EBA-10)
- 실린더 지속 시간
- 5
- 10
- 5
- 10
- 후드 재질
- 폴리우레탄 필름
- 후드 클로저 유형
- 드로스트링
- 실린더 유형
- 3AL(8CF)
- 포장
- 휴대용 케이스(블로우 몰딩 폴리에틸렌)
- 조절기 유형
- 조절식 유량 평형 피스톤형
- 튜브 재질
- 저온 탄성중합체
- 실린더 압력
- 2216
- 3000
- 2216
- 3000
- 유량 : 42(EBA-5)|42(EBA-5) | 32(EBA-10) | 72(EBA-HF5)|72(EBA-HF5)|32(EBA-10)
- 실린더 지속 시간 : 5|10|5 | 10
- 후드 재질 : 폴리우레탄 필름
- 후드 클로저 유형 : 드로스트링
- 실린더 유형 : 3AL(8CF)
- 포장 : 휴대용 케이스(블로우 몰딩 폴리에틸렌)
- 조절기 유형 : 조절식 유량 평형 피스톤형
- 튜브 재질 : 저온 탄성중합체
- 실린더 압력 : 2216 | 3000|2216|3000
- 작동 온도 범위 : -31.66~60(EBA5)|-25~140(EBA5)|-17.77~60(EBA-10 및 EBA-HF5)|0~140(EBA-10 및 EBA-HF5)|-17.77~60(EBA-10 및 EBA-HF5) | -31.66~60(EBA5)