공기호흡기(SCBA)
Honeywell BA1000 및 ER7000
Honeywell BA1000 및 ER7000 자체 내장 호흡 장치
SCBA(자체 내장 호흡 장치)
기본 SCBA를 다시 예산 안으로
밀폐 공간이나 터널 작업과 같이 잠재적으로 산소가 부족하거나 위험한 환경에 근로자를 배치하는 공업용 작업에는 종종 비상 탈출을 위해 또는 위험 물질 유출을 청소하기 위해 SCBA 장치가 준비되어 있어야 합니다. SCBA는 가끔씩 사용하며 비상사태가 발생하는 경우에만 필요하기 때문에 작업자는 착용하고 사용하기 쉬운 SCBA가 필요합니다.
수년 동안 NFPA와 SCBA를 자주 사용하는 사용자가 필요로 하는 기능은 기본 산업 SCBA로 축소되었습니다. 이 때문에 1년에 몇 번 이상 장치를 사용하는 일반 작업자보다 더 복잡하고 비용이 많이 듭니다.
그렇기 때문에 Honeywell은 BA1000과 ER7000이라는 두 가지의 유사하지만 별개의 장치를 통해 규정 준수 SCBA를 기본으로 되돌려 놓았습니다.
두 가지 모두 진입, 사용 및 탈출 인증
장치는 생명이나 건강에 즉각적인 위험이 있는(IDLH) 환경에서 대피하기 위한 것이지만, 동일한 환경에의 진입 및 이용에도 사용할 수 있습니다.
BA1000 이 장치는 가장 기본적인 버전이며 30분, 여기에는 60분 정격 실린더가 있습니다. BA1000은 최소한의 기능으로 가장 간단하고 사용하기 쉬운 규정 준수 SCBA 중 하나입니다. 장치 사용이 착용하고 진입하거나 탈출하는 것만큼 쉽습니다.
ER7000 이 장치는 BA1000과 거의 동일하며 한 가지 추가 기능이 있습니다. ER7000은 마스크 또는 후드가 실린더에 연결되는 “Y” 연결부가 있어 사용자가 공기 공급을 상실하거나 중단하지 않고 새 실린더로 “뛰어넘길” 수 있습니다. 이 기능은 착용자가 각 실린더의 정격 지속 시간보다 더 긴 시간 동안 공기를 필요로 하는 긴 터널에 적합합니다.