공기호흡기(SCBA)
SCBA 테스트 벤치
Posi 3 USB - 업계를 선도하는 NFPA 준수하는 SCBA 테스트 벤치에 USB 통신 기능 통합 테스트 결과를 인쇄하거나 저장할 수 있으므로 기록 보관이 손쉬워집니다.
NFPA 1852에서는 호흡 장치를 사용하기 전에 교정된 호흡 장치에 대해 모든 표준 준수 SCBA를 테스트해야 하며 그 후에는 적어도 1년에 한 번 테스트해야 한다고 지시하고 있습니다. Honeywell의 Posi 3 USB는 NFPA에서 정한 엄격한 표준을 준수합니다. Posi 3 USBS는 퀵테스트 기능으로 작동 준비 상태를 평가하는 데 2이 채 걸리지 않으며 공급되는 공기의 소비량도 1% 미만입니다.
기능 & 이점
- • 완전한 준비 완료 상태 테스트 수행
- • 페이스 피스 누출 검사
- • 엄격한 NFPA 표준을 충족하는 테스트 벤치
간단 사양
- 사이즈(머리 제외): 높이 14.1인치, 너비 13.5인치, 깊이 16.0인치
- 무게(머리 제외) 34파운드
- 작동 온도 41ºF ~ 113ºF
- 보관 온도 14ºF ~ 113ºF
추가 기능 및 이점:
완전한 준비 상태 테스트를 수행하는 Posi 3 USB
- 관제점 표시판 누출 검사
- 호기 검사 밸브 개구부 압력
- 정적 관제점 표시판 압력
- 흐름 속도 무시
- 압력계 정확성
- 저압 경보 활성화
- 1단계 조절기 성능
- 표준(40 LPM)일 때 호흡 저항
- 최대값(100 LPM)일 때 호흡 저항
품목 번호 | 영역 설명 |
54-56-1717 | POSI 3 USB, 미국식 500 PSI ME |
54-56-2717 | POSI 3 USB, 미국식, 사운드 감지 시스템, 500 PSI MP |
54-56-5117 | POSI 3 USB, 5500 트랜스듀서 포함 |
54-56-6117 | POSI 3 USB 및 5500 트랜스듀서 & 사운드 감지 시스템 |
54-58-10 | Posi 3 USB SCBA 테스트 소프트웨어 - 표준 미국 |
54-58-03 | Posi 3 USB SCBA 테스트 소프트웨어 - 표준 메트릭 |
54-58-02 | Posi 3 USB SCBA 테스트 소프트웨어 - Draeger 미국 |
54-58-04 | Posi 3 USB SCBA 테스트 소프트웨어 - Fenzy |
54-58-05 | Posi 3 USB SCBA 테스트 소프트웨어 - Interspiro 미국 |
2015-06-09 | Posi 3 USB SCBA 테스트 소프트웨어 - ISI |
2015-05-07 | Posi 3 USB SCBA 테스트 소프트웨어 - MSA |
54-58-01 | Posi 3 USB SCBA 테스트 소프트웨어 - Survivair |
54-21-A15 | 케이스 및 폼, Posi 3, 헤드 포함 |
54-21-A16 | 케이스 및 폼, Posi 3, 기기 |
13-348 | 매뉴얼 - Posi 3 USB SCBA 테스트 설정 가이드 |