공기호흡기(SCBA)
Survivair Cougar SCBA (NIOSH)
산업용 SCBA는 자주 사용 시뿐만 아니라 일시적 사용 시에도 편안함과 신뢰성을 제공합니다.
- 자주 사용해도 편안합니다.
- 가벼운 무게의 백팩은 사용이 간편합니다.
- Air Klic® 및 첫 번째 호흡 해제 기능이 있는 2단계 조절기.
- 착용하기 쉬운 푸마 후드(옵션): 처방 안경과 함께 착용할 수 있습니다.
- 용접 부착물이 있는 옵션 클래식 마스크.
품목 번호 | 영역 설명 |
구성된 SCBA | Cougar SCBA를 사용자 구성합니다. 옵션에는 다음이 포함됩니다.
|
888888 | Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다. 30분 알루미늄 실린더: 2216 psig: 나사형: 5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크. |
555555 | Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다. 60분 알루미늄 실린더: 4500 psig: 나사형: 5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크. |
481121 | Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다. 30분 알루미늄 실린더: 2216 psig: 나사형: 5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크, SAR 체크 밸브가 있는 버디 브리더(오버더숄더): 운반용 케이스. |
483121 | Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다. 30분 카본 실린더: 2216 psig: 나사형: 5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크, SAR 체크 밸브가 있는 버디 브리더(오버더숄더): 운반용 케이스. |
486121 | Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다. 30분 카본 실린더: 4500psig: 나사형: 5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크, SAR 체크 밸브가 있는 버디 브리더(오버더숄더): 운반용 케이스. |
적용 분야:
- 일반 산업
- 용접
- 위험 물질
- 밀폐 공간
- 정수처리 공장
- 화학 제조
Others
- 마스크 크기
- 소형
- 중형
- 대형
- 대형
- 소형
- 중형
- 실린더 압력
- 2216
- 3000
- 4500 pounds per square inch
- 4500 pounds per square inch
- 2216 pounds per square inch
- 3000 pounds per square inch
- 마스크 재질
- 실리콘
- 최대 실린더 수
- 1
- 호환 가능한 마스크 헬멧 또는 후드
- 클래식
- TwentyTwenty Plus
- 클래식
- TwentyTwenty Plus
- 실린더 재질
- 알루미늄
- 알루미늄
- 탄소
- 탄소
- 실린더 지속 시간
- 45 minute time unit
- 60 minute time unit
- 30 minute time unit
- 30
- 45
- 60 minute time unit
- 2단계 조절기
- 파일럿 밸브
- 노즈컵 크기
- 대형
- 소형
- 중형
- 대형
- 소형
- 중형
- 경보 시스템 경고
- 벨 알람
- 워블링 휘슬
- 플레인 휘슬
- 벨 알람
- 플레인 휘슬
- 워블링 휘슬
- 커플러 유형
- Hansen
- 헤드 하니스 유형
- 케블라 메시 헤드넷
- 실리콘
- 실리콘
- 케블라 메시 헤드넷
Others
- 마스크 크기
- 소형
- 중형
- 대형
- 대형
- 소형
- 중형
- 실린더 압력
- 2216
- 3000
- 4500 pounds per square inch
- 4500 pounds per square inch
- 2216 pounds per square inch
- 3000 pounds per square inch
- 마스크 재질
- 실리콘
- 최대 실린더 수
- 1
- 호환 가능한 마스크 헬멧 또는 후드
- 클래식
- TwentyTwenty Plus
- 클래식
- TwentyTwenty Plus
- 실린더 재질
- 알루미늄
- 알루미늄
- 탄소
- 탄소
- 실린더 지속 시간
- 45 minute time unit
- 60 minute time unit
- 30 minute time unit
- 30
- 45
- 60 minute time unit
- 2단계 조절기
- 파일럿 밸브
- 노즈컵 크기
- 대형
- 소형
- 중형
- 대형
- 소형
- 중형
- 경보 시스템 경고
- 벨 알람
- 워블링 휘슬
- 플레인 휘슬
- 벨 알람
- 플레인 휘슬
- 워블링 휘슬
- 커플러 유형
- Hansen
- 헤드 하니스 유형
- 케블라 메시 헤드넷
- 실리콘
- 실리콘
- 케블라 메시 헤드넷
- 마스크 크기 : 소형 | 중형 | 대형|대형|소형|중형
- 실린더 압력 : 2216 | 3000 | 4500 pounds per square inch|4500 pounds per square inch|2216 pounds per square inch|3000 pounds per square inch
- 마스크 재질 : 실리콘
- 최대 실린더 수 : 1
- 호환 가능한 마스크 헬멧 또는 후드 : 클래식 | TwentyTwenty Plus|클래식|TwentyTwenty Plus
- 실린더 재질 : 알루미늄|알루미늄 | 탄소|탄소
- 실린더 지속 시간 : 45 minute time unit|60 minute time unit|30 minute time unit|30 | 45 | 60 minute time unit
- 2단계 조절기 : 파일럿 밸브
- 노즈컵 크기 : 대형|소형 | 중형 | 대형|소형|중형
- 경보 시스템 경고 : 벨 알람|워블링 휘슬|플레인 휘슬|벨 알람 | 플레인 휘슬 | 워블링 휘슬
- 커플러 유형 : Hansen
- 헤드 하니스 유형 : 케블라 메시 헤드넷|실리콘|실리콘 | 케블라 메시 헤드넷