공기 공급식 호흡기(SAR)
CF 시리즈 CF-SAR 어셈블리와 함께 사용하기 위한 플러그
일정 유량 송기 호흡기(CF-SAR) 어셈블리와 함께 사용하는 플러그
- CF 시리즈 일정 유량 송기 호흡기(CF-SAR) 어셈블리와 함께 사용하는 플러그
- 여러 스타일로 제공: Cejn(C): 포스터(F): 한센(H): 슈레이더(S): 및 스냅 타이트(ST)
- NIOSH에서 승인한 전체 송기 호흡기의 구성품에는 신속 분리 어셈블리와 호흡 공기 호스가 포함됩니다. 이러한 구성품을 NIOSH 승인 호흡기의 일부가 아닌 부품으로 교체하면 NIOSH 승인이 무효화됩니다. 모든 Honeywell 보증: OSHA 29 CFR 1910.134 및 CSA Z94.4-11:을 준수하지 않으며 사용자가 심각한 부상(질병 또는 사망)의 위험에 노출됩니다.