https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

대형 기본 스위치

BA 시리즈

교류 20 A(UL, CSA, CE, ENEC). 정격 직류 SPDT. 다양한 액추에이터 및 단자부. 25.4 mm 센터 측면 장착 또는 패널 장착

유통업체 재고

정확하고 신뢰할 수 있으며 반복 사용이 가능한 마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 시리즈는 작동이 정밀하고 수명이 연장되었습니다. 이 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 정밀 작동 및 민감한 차동 행정(DT)을 제공합니다.

Honeywell은 최첨단 제조 공정 및 품질 관리를 활용하여 다양한 국제 기구 요구조건을 충족하는 프리미엄, 대형 스냅액션 스위치를 설계해 왔습니다. 일부 모델은 군사용 승인을 받았습니다. 이 시리즈는 정밀 온/오프 응용 분야뿐 아니라 극한의 환경, 존재/부재 및 수동 작업자 인터페이스 기능에 주로 사용됩니다.

공학적 설계는 다양한 응용 분야의 요구사항에 적합합니다. 구성된 옵션은 매우 다양한 작동 및 인터페이스 특성을 제공합니다. 마이크로 스위치 6AS 시리즈는 서로 결합하여 단일 액추에이터에 의해 작동되는 두 개의 대형 프리미엄 BZ/BA/BM/BE 스냅 액션 스위치로 구성되어 있습니다. 현장 조정 가능한 작동점은 하나 또는 두 개 스위치에 대한 옵션이 있습니다.

Others

  • 전류 정격
    • 20A
    • 15A
  • 회로
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 롤러 레버
    • 플렉서블 리프
    • 오버트래블 플런저
    • 핀 플런저
    • 플렉서블 롤러 리프
    • 특수 레버
    • 직선 레버
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 나사
    • 땜납
    • 빠른 연결
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 1,27mm[0.050인치]
  • 접점 유형
    • 산화 카드뮴 은
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 재질
    • 플라스틱
  • 해제력
    • 최소 0.90N(3.25oz)
    • 최소 0,42N[1.5oz]
    • 최소 1,11N[4.0oz]
    • 최소 0,15N[0.52oz]
    • 최소 0,07N[0.25oz]
    • 최소 1,6N[5.75oz]
    • 최소 0,28N[1.0oz]
    • 최소 2,78N[10.0oz]
  • 패키지 높이
    • 24,1mm[0.95인치]
  • 전압
    • 125Vac
    • 250Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
  • 작동 온도
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
    • -55°C~125°C[-67°F~257°F]
  • 무게
    • 28,6g[0.063lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 17,48mm ±0.76mm[0.688인치 ±0.030인치]
    • 26,16mm ±0.51mm[1.03인치 ± 0.020인치]
    • 16,26mm[0.640인치]
    • 16,26mm ±0,38mm[0.640인치 ±0.015인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 1,96mm[0.077인치]
    • 최소 7,54mm[0.297인치]
    • 최소 2,54mm[0.10인치]
    • 최소 1,65mm[0.065인치]
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 2,39mm[0.094인치]
    • 최소 1,14mm[0.045인치]
    • 최소 1,27mm[0.050인치]
    • 최소 1,52mm[0.060인치]
    • 최소 0.51mm[0.020인치]
    • 최소 4,57mm[0.180인치]
    • 0,25mm~0,43mm[0.010인치~0.017인치]
    • 최소 5,56mm[0.219인치]
    • 최소 1,57mm[0.062인치]
    • 최소 0,76mm[0.030인치]
    • 최소 1,2mm[0.047인치]
    • 최소 5,69mm[0.224인치]
  • 장착 나사 크기
    • 4,19mm[0.165인치]
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,05mm[0.002인치]
    • 최대 2,03mm[0.080인치]
    • 최대 0,076mm[0.003인치]
    • 최대 2,16mm[0.085인치]
    • 최대 1,52mm[0.060인치]
    • 최대 0,76mm[0.030인치]
    • 최대 1,57mm[0.062인치]
    • 최대 1,65mm[0.064인치]
    • 최대 0,10mm[0.004인치]
    • 최대 2,8mm[0.109인치]
    • 최대 1,14mm[0.045인치]
    • 0,05mm~0,19mm[0.0020인치~0.0075인치]
    • 최대 4,52mm[0.178인치]
    • 최대 5,94mm[0.234인치]
    • 최대 1,78mm[0.070인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CE, CSA, ENEC
    • UL, CE, CSA
    • UL, CSA
  • 작동력(OF)
    • 최대 0.42N[1.5oz]
    • 최대 1,67N[6.0oz]
    • 최대 1,39N~2,78N[5oz~10oz]
    • 최대 2,27N[8.0oz]
    • 최대 1,67N~2,78N[6oz~10oz]
    • 최대 3,61N~5,28N[13.0oz~19.0oz]
    • 최대 0,97N[3.5oz]
    • 최대 2.5N[9.0oz]
    • 최대 7,23N~10,56N[26.0oz~38.0oz]
    • 최대 0,42N~0,72N[1.5oz~2.5oz]
    • 최대 1,39N[5.0oz]
    • 최대 78gf~184gf
    • 최대 6,12N~8,34N[22.0oz~30.0oz]
    • 최대 6,95N[25.0oz]
    • 최대 3,06N~4,73N[11.0oz~17.0oz]
    • 최대 2,78N[10.0oz]
    • 최대 0,50N[1.76oz]
    • 최대 3,40N[12.0oz]
    • 최대 2,55N[9.0oz]
    • 최대 0,72N[2.5oz]
    • 최대 0,28N[1.0oz]
    • 최대 1,25N[4.5oz]
    • 최대 1,13N[4.0oz]
    • 최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]
  • 차단됨
    • 아니오
  • 권장 응용 분야
    • 최고 20A 부하 처리

Others

  • 전류 정격
    • 20A
    • 15A
  • 회로
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 롤러 레버
    • 플렉서블 리프
    • 오버트래블 플런저
    • 핀 플런저
    • 플렉서블 롤러 리프
    • 특수 레버
    • 직선 레버
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 나사
    • 땜납
    • 빠른 연결
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 1,27mm[0.050인치]
  • 접점 유형
    • 산화 카드뮴 은
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 재질
    • 플라스틱
  • 해제력
    • 최소 0.90N(3.25oz)
    • 최소 0,42N[1.5oz]
    • 최소 1,11N[4.0oz]
    • 최소 0,15N[0.52oz]
    • 최소 0,07N[0.25oz]
    • 최소 1,6N[5.75oz]
    • 최소 0,28N[1.0oz]
    • 최소 2,78N[10.0oz]
  • 패키지 높이
    • 24,1mm[0.95인치]
  • 전압
    • 125Vac
    • 250Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
  • 작동 온도
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
    • -55°C~125°C[-67°F~257°F]
  • 무게
    • 28,6g[0.063lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 17,48mm ±0.76mm[0.688인치 ±0.030인치]
    • 26,16mm ±0.51mm[1.03인치 ± 0.020인치]
    • 16,26mm[0.640인치]
    • 16,26mm ±0,38mm[0.640인치 ±0.015인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 1,96mm[0.077인치]
    • 최소 7,54mm[0.297인치]
    • 최소 2,54mm[0.10인치]
    • 최소 1,65mm[0.065인치]
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 2,39mm[0.094인치]
    • 최소 1,14mm[0.045인치]
    • 최소 1,27mm[0.050인치]
    • 최소 1,52mm[0.060인치]
    • 최소 0.51mm[0.020인치]
    • 최소 4,57mm[0.180인치]
    • 0,25mm~0,43mm[0.010인치~0.017인치]
    • 최소 5,56mm[0.219인치]
    • 최소 1,57mm[0.062인치]
    • 최소 0,76mm[0.030인치]
    • 최소 1,2mm[0.047인치]
    • 최소 5,69mm[0.224인치]
  • 장착 나사 크기
    • 4,19mm[0.165인치]
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,05mm[0.002인치]
    • 최대 2,03mm[0.080인치]
    • 최대 0,076mm[0.003인치]
    • 최대 2,16mm[0.085인치]
    • 최대 1,52mm[0.060인치]
    • 최대 0,76mm[0.030인치]
    • 최대 1,57mm[0.062인치]
    • 최대 1,65mm[0.064인치]
    • 최대 0,10mm[0.004인치]
    • 최대 2,8mm[0.109인치]
    • 최대 1,14mm[0.045인치]
    • 0,05mm~0,19mm[0.0020인치~0.0075인치]
    • 최대 4,52mm[0.178인치]
    • 최대 5,94mm[0.234인치]
    • 최대 1,78mm[0.070인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CE, CSA, ENEC
    • UL, CE, CSA
    • UL, CSA
  • 작동력(OF)
    • 최대 0.42N[1.5oz]
    • 최대 1,67N[6.0oz]
    • 최대 1,39N~2,78N[5oz~10oz]
    • 최대 2,27N[8.0oz]
    • 최대 1,67N~2,78N[6oz~10oz]
    • 최대 3,61N~5,28N[13.0oz~19.0oz]
    • 최대 0,97N[3.5oz]
    • 최대 2.5N[9.0oz]
    • 최대 7,23N~10,56N[26.0oz~38.0oz]
    • 최대 0,42N~0,72N[1.5oz~2.5oz]
    • 최대 1,39N[5.0oz]
    • 최대 78gf~184gf
    • 최대 6,12N~8,34N[22.0oz~30.0oz]
    • 최대 6,95N[25.0oz]
    • 최대 3,06N~4,73N[11.0oz~17.0oz]
    • 최대 2,78N[10.0oz]
    • 최대 0,50N[1.76oz]
    • 최대 3,40N[12.0oz]
    • 최대 2,55N[9.0oz]
    • 최대 0,72N[2.5oz]
    • 최대 0,28N[1.0oz]
    • 최대 1,25N[4.5oz]
    • 최대 1,13N[4.0oz]
    • 최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]
  • 차단됨
    • 아니오
  • 권장 응용 분야
    • 최고 20A 부하 처리
  • 사전 행정(PT) : 최대 1,27mm[0.050인치]
  • 접점 유형 : 산화 카드뮴 은|은
  • 하우징 재질 : 범용 페놀계
  • 시리즈 이름 : BZ/BA/WA/YZ
  • 재질 : 플라스틱
  • 해제력 : 최소 0.90N(3.25oz)|최소 0,42N[1.5oz]|최소 1,11N[4.0oz]|최소 0,15N[0.52oz]|최소 0,07N[0.25oz]|최소 1,6N[5.75oz]|최소 0,28N[1.0oz]|최소 2,78N[10.0oz]
  • 패키지 높이 : 24,1mm[0.95인치]
  • 전압 : 125Vac|250Vac
  • 회로 : SPDT
  • 조임 토크 : 0,33Nm[3.0in lb]
  • 작동 온도 : -55°C~121°C[-67°F~250°F]|-55°C~85°C[-67°F~185°F]|-55°C~125°C[-67°F~257°F]
  • 무게 : 28,6g[0.063lb]
  • 작동 위치(OP) : 17,48mm ±0.76mm[0.688인치 ±0.030인치]|26,16mm ±0.51mm[1.03인치 ± 0.020인치]|16,26mm[0.640인치]|16,26mm ±0,38mm[0.640인치 ±0.015인치]
  • 단자부 : 나사|땜납|빠른 연결
  • 패키지 길이 : 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비 : 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT) : 최소 1,96mm[0.077인치]|최소 7,54mm[0.297인치]|최소 2,54mm[0.10인치]|최소 1,65mm[0.065인치]|최소 0,25mm[0.010인치]|최소 2,39mm[0.094인치]|최소 1,14mm[0.045인치]|최소 1,27mm[0.050인치]|최소 1,52mm[0.060인치]|최소 0.51mm[0.020인치]|최소 4,57mm[0.180인치]|0,25mm~0,43mm[0.010인치~0.017인치]|최소 5,56mm[0.219인치]|최소 1,57mm[0.062인치]|최소 0,76mm[0.030인치]|최소 1,2mm[0.047인치]|최소 5,69mm[0.224인치]
  • 전류 정격 : 20A|15A
  • 장착 센터 : 25,4mm[1인치]
  • 장착 나사 크기 : 4,19mm[0.165인치]|3,53mm[0.139인치]
  • 차동 행정(DP) : 최대 0,05mm[0.002인치]|최대 2,03mm[0.080인치]|최대 0,076mm[0.003인치]|최대 2,16mm[0.085인치]|최대 1,52mm[0.060인치]|최대 0,76mm[0.030인치]|최대 1,57mm[0.062인치]|최대 1,65mm[0.064인치]|최대 0,10mm[0.004인치]|최대 2,8mm[0.109인치]|최대 1,14mm[0.045인치]|0,05mm~0,19mm[0.0020인치~0.0075인치]|최대 4,52mm[0.178인치]|최대 5,94mm[0.234인치]|최대 1,78mm[0.070인치]
  • 액추에이터 : 롤러 레버|플렉서블 리프|오버트래블 플런저|핀 플런저|플렉서블 롤러 리프|특수 레버|직선 레버
  • 스위치 유형 : MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 기관 승인 및 표준 : UL, CE, CSA, ENEC|UL, CE, CSA|UL, CSA
  • 작동력(OF) : 최대 0.42N[1.5oz]|최대 1,67N[6.0oz]|최대 1,39N~2,78N[5oz~10oz]|최대 2,27N[8.0oz]|최대 1,67N~2,78N[6oz~10oz]|최대 3,61N~5,28N[13.0oz~19.0oz]|최대 0,97N[3.5oz]|최대 2.5N[9.0oz]|최대 7,23N~10,56N[26.0oz~38.0oz]|최대 0,42N~0,72N[1.5oz~2.5oz]|최대 1,39N[5.0oz]|최대 78gf~184gf|최대 6,12N~8,34N[22.0oz~30.0oz]|최대 6,95N[25.0oz]|최대 3,06N~4,73N[11.0oz~17.0oz]|최대 2,78N[10.0oz]|최대 0,50N[1.76oz]|최대 3,40N[12.0oz]|최대 2,55N[9.0oz]|최대 0,72N[2.5oz]|최대 0,28N[1.0oz]|최대 1,25N[4.5oz]|최대 1,13N[4.0oz]|최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]
  • 차단됨 : 아니오
  • 권장 응용 분야 : 최고 20A 부하 처리
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
742.25 KB
9/15/2021
PDF 742.25 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
552.27 KB
9/14/2021
PDF 552.27 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/14/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
BA Series Product Photo
3.9 MB
9/14/2021
3.9 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/14/2021
PDF 2.85 MB
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
742.25 KB
9/15/2021
PDF 742.25 KB
BA Series Product Photo
3.9 MB
9/14/2021
3.9 MB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
552.27 KB
9/14/2021
PDF 552.27 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
Image
SKU
Description
alt
BA-2R-P1
MICRO SWITCH BA Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 20 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 3,89 N to 6,12 N [14.0 oz to 22.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Solder Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
BA-3ST
MICRO SWITCH BA Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 20 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 7,23 N to 10,56 N [26.0 oz to 38.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
BA-2RV136-A2
MICRO SWITCH BA Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 20 A at 250 Vac, Straight Lever Actuator, 2,27 N [8.0 oz] Operating Force, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, CE, ENEC, Rigid Lever
alt
BA-2RV-A2
MICRO SWITCH BA Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 20 A at 250 Vac, Straight Lever Actuator, 0,72 N [2.5 oz] Operating Force, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, CE, ENEC, Rigid Lever
alt
BA-1RV5435247-A2
LARGE BASIC SWITCH
alt
BA-R358-A2
MICRO SWITCH BA Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 1,67 N to 2,78 N [6 oz to 10 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
BA-R138-A2
MICRO SWITCH BA Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 20 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 3,06 N to 4,73 N [11.0 oz to 17.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
BA-2CB708-A2
MICRO SWITCH BA Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Overtravel Plunger Actuator, 3,89 N to 6,12 N [14.0 oz to 22.0 oz] Operating Force, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA
alt
BA-2RV22
LARGE BASIC SWITCH
alt
BA-2RB35-A2
MICRO SWITCH BA Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Overtravel Pin Plunger Actuator, 3,40 N [12.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC